Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Filett. | Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
Grossa | AJSTK | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
AJSTKM | Nichelatura chimica | ||
AJSTKS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
AJSTK4 | - | 25 |
Codice componente | L Incrementi di 5mm | d | T | B | D | A | F | Prezzo unitario | |||
Tipo | M (Fil. grossa) | AJSTK | AJSTKM | AJSTKS | |||||||
AJSTK AJSTKM AJSTKS | 3 | 10~20 | 2.5 | 7 | 3 | 4.5 | 4 | 16 | |||
4 | 10~30 | 3.5 | 5.5 | ||||||||
5 | 10~40 | 4.5 | 9 | 4.6 | 7.5 | 6 | 20 | ||||
6 | 15~50 | 5.5 | 8.5 | ||||||||
8 | 20~50 | 7.5 | 12 | 6 | 11.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AJSTK3-[10-20/5] |
AJSTK4-[10-30/5] |
AJSTK5-[10-40/5] |
AJSTK6-[15-50/5] |
AJSTK8-[20-50/5] |
AJSTKM3-[10-20/5] |
AJSTKM4-[10-30/5] |
AJSTKM5-[10-40/5] |
AJSTKM6-[15-50/5] |
AJSTKM8-[20-50/5] |
AJSTKS3-[10-20/5] |
AJSTKS4-[10-30/5] |
AJSTKS5-[10-40/5] |
AJSTKS6-[15-50/5] |
AJSTKS8-[20-50/5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. filettatura x Passo | Materiale | Trattamento superficie | Lunghezza vite L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 3x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 4x0.7 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 5x0.8 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 6x1 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 8x1.25 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M 3x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M 4x0.7 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M 5x0.8 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M 6x1 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | M 8x1.25 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 3x0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 4x0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 5x0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 6x1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | M 8x1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 50 |
Loading...
Tipo | Bulloni di regolazione | Metodo di serraggio | Manuale | A vite | Filettatura grossa |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. filettatura x Passo
Materiale
Trattamento superficie
Lunghezza vite L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali