Tavole X / Gola a coda di rondine / A cremagliera

Tavole X / Gola a coda di rondine / A cremagliera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
XFG25Lega di ottoneTrattamento in fluororesina nera
XFG40Lega di alluminioAnodizzato nero
XFG60

Specifiche

Codice componente

XFG40
XSFG60

Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsa (µm)Capacità car. momentaneo (N • m)Parallelismo (µm)Peso (kg)Accessori (4 pz.) M-LPrezzo unitario
TipoN.GrossaFineOrizzontaleVerticaleRettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataRollio
XFG2525x25±517-29.46.930800.50.50.5500.09 SCB2-12 
4040x40±1020-14.720303.03.02.0400.21 SCB4-6 
6060x60±2018-39.219.630507.05.07.0600.64 SCB4-6 
XSFG4040x40±1020≈2.629.414.720303.03.02.0400.30 SCB4-10 
6060x60±2018≈2.339.219.630507.05.07.0600.51 SCB4-6 
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Varianti

Tavole X/Gola a coda di rondine/a cremagliera:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XFG25
XFG40
XFG60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Materiale tavola Trattamento superficie tavola Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

184.38 €

1 7 giorni 1025255–30≤±10mmLega di ottone-15.1-20252529.4±5183080

206.65 €

1 7 giorni 1026-4026-405–30≤±10mmLega di alluminioAnodizzato nero30.1-35404029.4±10352030

262.27 €

1 7 giorni 1041-6041-6030.1–50±10-30mmLega di alluminioAnodizzato nero35.1-40606039.2±2039.53050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento A cremagliera Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico