Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
SNFRD | EN 1.4301 Equiv. | |
SNFRDS | EN 1.4404 Equiv. |
Cod. comp. | - | Nominale |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Cod. comp. | D | d | d1 | A | B | L | SNFRD | SNFRDS | |||
Tipo | N. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Q.tà 1 ~ 9 | 10~20 | Q.tà 1 ~ 9 | 10~20 | ||||||||
SNFRD SNFRDS | 1.5S | 38.1 | 35.7 | 23 | 50.5 | 43.5 | 88 | ||||
2S | 50.8 | 47.8 | 35.7 | 50.5 | 43.5 | ||||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 47.8 | 64.0 | 56.5 | ||||||
3S | 76.3 | 72.3 | 59.5 | 77.5 | 70.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SNFRD1.5S |
SNFRD2S |
SNFRD2.5S |
SNFRD3S |
SNFRDS1.5S |
SNFRDS2S |
SNFRDS2.5S |
SNFRDS3S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. nominale Gamma D | Materiale raccordo | Nominale (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | D.I. (Solo diam. diversi) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.5S | 35.7 | 23 | |
64.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 2.0S | 47.8 | 35.7 | |
89.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 2.5S | 59.5 | 47.8 | |
115.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 3.0S | 72.3 | 59.5 | |
85.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.5S | 35.7 | 23 | |
87.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 2.0S | 47.8 | 35.7 | |
125.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 2.5S | 59.5 | 47.8 | |
151.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 3.0S | 72.3 | 59.5 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Riduttori | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Saldatura | Diam., centrale | Diam. diverso, concentrico | Finitura superficie | Smerigliatura superficie interna ed esterna |
Configura
Proprietà di base
D.E. nominale Gamma D
Materiale raccordo
Nominale(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali