Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Senza spallamento | Profilo | ||
ELNBA | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | Durezza tempra 35~40HRC |
ELNBD | A rombo | ||
TELNBA | Rotondo | EN 1.7242 Equiv. | Durezza cementazione: 55HRC ~ (prof. 0.7 ~ 0.8)/Anticement. porzione maschiata |
TELNBD | A rombo |
ELABA 8 ELNBA 10 | - - | P6.8 P14.0 | - - | B14.0 B25.0 | - - | L10 L15 |
Cod. comp. | - | P | - | B | - | L |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 0.1mm | L Incrementi di 1mm | ℓ | R | M (Fil. grossa) | W | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | Dh7 | ELNBA | ELNBD | TELNBA | TELNBD | |||||||||
Temprato (Rotondo) ELNBA (A rombo) ELNBD | Cementato (Rotondo) TELNBA (A rombo) TELNBD | 6 | 0 -0.012 | 8.0~12.0 | 2.0~35.0 (B≤Px4) | 9~16 | 5 | 3 | M3 | 3 | ||||
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 9~20 | 6 | 4 | M4 | 3.5 | |||||||
10 | 12.0~20.0 | 10~20 | 8 | 4 | M5 | 4 | ||||||||
10T | 12.0~20.0 | 10~24 | 8 | 5 | M6 | 4 | ||||||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | 10~32 | 8 | 6 | M5 | 6 | |||||||
16 | 18.0~32.0 | 10~40 | 12 | 8 | M8 | 8 | ||||||||
20 | 0 -0.021 | 22.0~35.0 | 10~40 | 12 | 8 | M8 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ELNBA6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1] |
ELNBA8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1] |
ELNBA10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1] |
ELNBA10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1] |
ELNBA12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1] |
ELNBA16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
ELNBA20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
ELNBD6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1] |
ELNBD8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1] |
ELNBD10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1] |
ELNBD10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1] |
ELNBD12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1] |
ELNBD16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
ELNBD20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
TELNBA6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1] |
TELNBA8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1] |
TELNBA10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1] |
TELNBA10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1] |
TELNBA12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1] |
TELNBA16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
TELNBA20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
TELNBD6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1] |
TELNBD8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1] |
TELNBD10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1] |
TELNBD10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1] |
TELNBD12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1] |
TELNBD16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
TELNBD20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 8 ~ 12 | 9 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 10 ~ 16 | 9 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 12 ~ 20 | 10 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 12 ~ 20 | 10 ~ 24 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 14 ~ 25 | 10 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 18 ~ 32 | 10 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | 22 ~ 35 | 10 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 8 ~ 12 | 9 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 10 ~ 16 | 9 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 12 ~ 20 | 10 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 12 ~ 20 | 10 ~ 24 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 14 ~ 25 | 10 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 18 ~ 32 | 10 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | 22 ~ 35 | 10 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | 8 ~ 12 | 9 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 10 ~ 16 | 9 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 12 ~ 20 | 10 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cementazione | 12 ~ 20 | 10 ~ 24 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | 14 ~ 25 | 10 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 18 ~ 32 | 10 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cementazione | 22 ~ 35 | 10 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | 8 ~ 12 | 9 ~ 16 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 10 ~ 16 | 9 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 12 ~ 20 | 10 ~ 20 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cementazione | 12 ~ 20 | 10 ~ 24 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | 14 ~ 25 | 10 ~ 32 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 18 ~ 32 | 10 ~ 40 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cementazione | 22 ~ 35 | 10 ~ 40 | 2 ~ 35 |
Loading...
Basic Shape | Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento | Inlet Side Tip Type | Punta R (Profilo B) | Mounting Side Shape | Montaggio a vite (Maschiata) |
---|---|---|---|---|---|
Concentricity | Grado standard Ø0.03 | Inlet Side Tolerance | Grado standard 0/-0.05 |
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali