Pulegge / Dritte / Bombate / Con gola di centraggio / Larghezza: 110~500 / Economiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pulegge/Dritte/bombate/con gola di centraggio/larghezza: 110~500/Economiche:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
BombateDritte con gola centrale
RBWACRBWAMLega di alluminio serie 5000
EN AW-6063 Equiv. (Bombate D38 o superiore)
-
RBWWCRBWWMAnodizzato trasparente

Specifiche

 Codice componente-d-L-H-X-Y-Z
(Bombate)RBWAC28-10-350-H0.5      
(Dritte con gola centrale)RBWWM58-N25-250  -X14.0-Y11.8-Z5.0
■Bombate
Codice componentedH9Incrementi di 10mmSelezione HLunghezza chiavettad1D1M
TipoDForo rotondo + Masch.Sede chiavetta + Masch.LL=110~300L=310~500K
Bombate
RBWAC
RBWWC
188-110~5000.3


0.5


0.8
0.5


0.8


1.0


1.2
-1012M3
288N8252022M3
10N10, NK10
12N1230
15--M4
3812N12303032M3
15N15M4
20N20M5
25--M6
4815N15304042M4
20N20M5
25N25M6
30N30
5820N205052M5
25N25M6
30N30
35N35M8
7825N257072M6
30N30
35N35M8
40N40
50N50
Specificare NK10 quando si richiedono sede chiavetta + maschiatura con diam. foro albero 10 e larghezza sede chiavetta di 4.0mm (altezza 1.8mm).

■Dritte con gola centrale
Codice componentedH9Incrementi di 10mmIncrementi di 0.1mmLunghezza chiavettad1D1M
TipoDForo rotondo + Masch.Sede chiavetta + Masch.LXYZK
Dritte con gola centrale
RBWAM
RBWWM
3812N12110~5007.0~15.05.0~12.04.0~6.0302022M3
15--M4
4815N15303032M4
20N20M5
25--M6
5820N20304042M5
25N25M6
30N30
35--M8
7825N25306062M6
30N30
35N35M8
40N40
50N50

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBWAC18-8-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC18-8-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-8-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-8-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-10-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-10-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-12-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-12-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N8-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N8-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N10-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N10-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N12-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N12-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-NK10-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-NK10-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-12-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-12-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N12-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N12-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-30-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-30-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N15-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N30-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N30-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-30-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-30-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-35-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-35-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N20-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N25-[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N25-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Materiale Diametro esterno D
(Ø)
Trattamento superficie Diam. (foro) albero d
(mm)
Specifiche foro albero Larghezza sede chiavetta b
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500018Non fornito8Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500018Non fornito8Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito8Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito8Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito10Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito10Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito12Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito12Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito15Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito15Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito8Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito8Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito10Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio30.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito10Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio30.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito12Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito12Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito10Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio40.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500028Non fornito10Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio40.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito12Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito12Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito15Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito15Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito20Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito20Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito25Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito25Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito12Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito12Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito15Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito15Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito20Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.38Non fornito20Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito15Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito15Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito20Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito20Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito25Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito25Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito30Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito30Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito15Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito15Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito20Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito20Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito25Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito25Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito30Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.48Non fornito30Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito20Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito20Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito25Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito25Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito30Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito30Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito35Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito35Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito20Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito20Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito25Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.58Non fornito25Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 1.2110 ~ 510---

Loading...

Informazioni di base

Tipo Pulegge Con o senza flangia Senza flangia Superficie in uretano Senza uretano
Lunghezza L(mm) 300 / 500 Con albero Foro rotondo

Prodotti complementari

Supporto tecnico