Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | ||
Bombate | (Dritte con gola centrale) | Nucleo | Rivestimento | |
RWBCU | RWBMU | Lega di alluminio | Uretano (Colore naturale) | Shore A90 |
RWBCG | RWBMG | Shore A70 |
Codice componente | - | d | - | L |
RWBCU58 | - | N20 | - | 320 |
Codice componente | - | d | - | L | - | X | - | Y | - | Z |
RWBMG48 | - | 15 | - | 120 | - | X8 | - | Y7 | - | Z5 |
Codice componente | dH9 | Incrementi di 10mm | Incrementi di 1mm | Spessore uretano | Lungh. sede chiavetta | d1 | D1 | M | ||||
Tipo | D | Foro rotondo + Masch. | Sede chiavetta + Masch. | L | X | Y | Z | T | K | |||
Bombate RWBCU RWBCG Dritte con gola centrale RWBMU RWBMG Il tipo dritto con gola centrale è applicabile solo alla dimensione d contrassegnata con *. | 28 | 8 | - | 110~500 | - | - | - | 5 | - | 10 | 12 | M3 |
38 | 12 | N12 | 5 | 25 | 20 | 22 | ||||||
15 | - | - | ||||||||||
48 | *10 | *N10, *NK10 | 7~15 | 7~12 | 4~7 | 10 | 25 | 20 | 22 | |||
*15 | - | - | ||||||||||
20 | N20 | - | - | - | 5 | 30 | 30 | 32 | M5 | |||
25 | - | - | ||||||||||
58 | *20 | *N20 | 7~15 | 7~12 | 4~7 | 10 | 30 | 30 | 32 | |||
*25 | - | - | ||||||||||
78 | *25 | *N25 | 10 | 30 | 50 | 52 | M6 | |||||
*30 | *N30 | |||||||||||
*35 | *N35 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RWBCG28-8-[110-500/10] |
RWBCG38-12-[110-500/10] |
RWBCG38-15-[110-500/10] |
RWBCG38-N12-[110-500/10] |
RWBCG48-10-[110-500/10] |
RWBCG48-15-[110-500/10] |
RWBCG48-20-[110-500/10] |
RWBCG48-25-[110-500/10] |
RWBCG48-N10-[110-500/10] |
RWBCG48-N20-[110-500/10] |
RWBCG48-NK10-[110-500/10] |
RWBCG58-20-[110-500/10] |
RWBCG58-25-[110-500/10] |
RWBCG58-N20-[110-500/10] |
RWBCG78-25-[110-500/10] |
RWBCG78-30-[110-500/10] |
RWBCG78-35-[110-500/10] |
RWBCG78-N25-[110-500/10] |
RWBCG78-N30-[110-500/10] |
RWBCG78-N35-[110-500/10] |
RWBCU28-8-[110-500/10] |
RWBCU38-12-[110-500/10] |
RWBCU38-15-[110-500/10] |
RWBCU38-N12-[110-500/10] |
RWBCU48-10-[110-500/10] |
RWBCU48-15-[110-500/10] |
RWBCU48-20-[110-500/10] |
RWBCU48-25-[110-500/10] |
RWBCU48-N10-[110-500/10] |
RWBCU48-N20-[110-500/10] |
RWBCU48-NK10-[110-500/10] |
RWBCU58-20-[110-500/10] |
RWBCU58-25-[110-500/10] |
RWBCU58-N20-[110-500/10] |
RWBCU78-25-[110-500/10] |
RWBCU78-30-[110-500/10] |
RWBCU78-35-[110-500/10] |
RWBCU78-N25-[110-500/10] |
RWBCU78-N30-[110-500/10] |
RWBCU78-N35-[110-500/10] |
RWBMG48-10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG48-15-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG48-N10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG48-NK10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG58-20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG58-25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG58-N20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG78-25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG78-30-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG78-35-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG78-N25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG78-N30-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMG78-N35-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMU48-10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMU48-15-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMU48-N10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMU48-NK10-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMU58-20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMU58-25-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
RWBMU58-N20-[110-500/10]-X[7-15/1]-Y[7-12/1]-Z[4-7/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Diametro esterno D (Ø) | Diam. (foro) albero d (mm) | Specifiche foro albero | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Durezza uretano (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 28 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 38 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 38 | 15 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 38 | 12 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 15 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 20 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 25 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 10 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 3 | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 20 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 10 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 4 | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 58 | 20 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 58 | 25 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 58 | 20 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 25 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 30 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 25 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 30 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 35 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 28 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 38 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 38 | 15 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 38 | 12 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 15 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 20 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 25 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 10 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 3 | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 20 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 48 | 10 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 4 | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 58 | 20 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 58 | 25 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 58 | 20 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 25 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 30 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 25 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 30 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Bombate | 78 | 35 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 48 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 48 | 15 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 48 | 10 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 3 | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 48 | 10 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 4 | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 58 | 20 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 58 | 25 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 58 | 20 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 78 | 25 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 78 | 30 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 78 | 35 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 78 | 25 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 78 | 30 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 78 | 35 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A70 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 48 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 48 | 15 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 48 | 10 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 3 | Shore A90 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 48 | 10 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | 4 | Shore A90 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 58 | 20 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 58 | 25 | Foro rotondo + Maschiatura | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con gola centrale | 58 | 20 | Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio | - | Shore A90 | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 7 ~ 12 | 4 ~ 7 |
Loading...
Tipo | Pulegge | Con o senza flangia | Senza flangia | Superficie in uretano | Con uretano |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN AW-6063 Equiv. | Lunghezza L(mm) | 300 / 500 | Con albero | Foro rotondo |
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Profilo
Diametro esterno D(Ø)
Diam. (foro) albero d(mm)
Specifiche foro albero
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Durezza uretano(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali