Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
BSWG | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
BSWGN | Nichelatura chimica |
Codice componente |
BSWG15 BSWD15 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Sede cuscinetto | 1 | |
Cuscinetto a contatto angolare Grado 5 standard giapponese | 1 kit | |
Copertura | 1 | |
Paraolio | 2 | |
Vite a esagono incassato* | 4 | |
Ghiera | 2 | |
Dado cuscinetto (con tampone) | 1 |
Codice componente | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | Y | d1 | d2 | ℓ | M (Filettatura fine) | T | Diam. albero paraolio applicabile | BSWG | BSWGN | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | ||||||||||||||||||||
BSWG BSWGN | 8S | 8 | 23 | - | 26 | 4 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 20 | 6.6 | 11 | 11 | M8x1.0 | 14 | 10 | ||
8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||
1022 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 40 | 22 | 36 | 32 | 52 | 30 | 9 | 14 | M10x1.0 | 17 | 14 | ||||
10S | 43 | 25 | 35 | 12 | |||||||||||||||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||||
1223 | 12 | 41 | 23 | 33 | M12x1.0 | 19 | 15 | ||||||||||||||
12 | 43 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||
1526 | 15 | 25 | 6 | 38 | 5 | 80 | 46 | 26 | 41 | 36 | 60 | 36 | 11 | 17 | 15 | M15x1.0 | 22 | 20 | |||
1528 | 48 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||
15 | 50 | *30 | 40 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | 42 | 10 | 52 | 10 | 95 | 58 | 56 | 45 | 75 | 50 | M20x1.0 | 30 | 25 | |||||||
25 | 25 | 48 | 13 | 59 | 14 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 60 | 11 | - | - | M25x1.5 | 35 | 31 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BSWG8 |
BSWG8S |
BSWG10 |
BSWG10S |
BSWG12 |
BSWG15 |
BSWG20 |
BSWG25 |
BSWG1022 |
BSWG1223 |
BSWG1526 |
BSWG1528 |
BSWGN8 |
BSWGN8S |
BSWGN10 |
BSWGN10S |
BSWGN12 |
BSWGN15 |
BSWGN20 |
BSWGN25 |
BSWGN1022 |
BSWGN1223 |
BSWGN1526 |
BSWGN1528 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Diam. albero paraolio applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 11.5 | |
104.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Ossido nero | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 10 | |
93.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
93.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 12 | |
95.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Ossido nero | 25 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
108.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 30 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
134.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | 30 | 42 | 95 | 17900 | 16800 | 25 | |
155.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Ossido nero | 35 | 48 | 105 | 20200 | 20600 | 31 | |
93.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 22 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
95.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | 23 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
108.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Ossido nero | 26 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
108.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 28 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
120.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 11.5 | |
120.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 10 | |
107.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
107.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 12 | |
109.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | 25 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
125.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 30 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
151.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | 30 | 42 | 95 | 17900 | 16800 | 25 | |
185.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | 35 | 48 | 105 | 20200 | 20600 | 31 | |
107.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 22 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
109.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | 23 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
125.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 26 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
125.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 28 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 |
Loading...
Tipo | Lato fisso standard con fori di riferimento | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto a contatto angolare | Precisione cuscinetto | Grado 5 | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
Kit | Solo unità di supporto lato fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Diam. albero paraolio applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali