Magneti / Con tampone in uretano

Magneti / Con tampone in uretano
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo magnete con uretano è utile per prevenire i graffi sui pezzi e smorzare il suono.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Con tampone in uretano:Immagine relativa
TipoSupportoUretanoMagneteTermoresistenza
FilettaturaMaschiatura Materiale MaterialeDurezza Materiale
HXXHXXHEN 1.4301 Equiv.Poliuretano a base etereShore A90Magneti in neodimio80°C
HXXA-Shore A70

Specifiche

Codice componente
HXX10
■Filettati
Codice componenteMxP (grossa)L ℓ 1 ℓ 2fmWRForza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]HXX, HXXA
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 4 pz.5~50
HXX
HXXA
10M5x0.81610417814.0 {0.40}3000~3200
12M6x1.02101026.5 {0.66}2900~3100
16M8x1.251811512148.0 {0.81}2700~2900
20M10x1.5201361417317.7 {1.8}2600~2800
25M10x1.522158142235.0 {3.56}2900~3100
Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.
■Maschiati
Codice componenteMxP (grossa)L ℓ 1 ℓ 2WRForza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]HXXH
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 4 pz.5~50
HXXH10M4x0.71594814.0 {0.40}3000~3200
12M4x0.71026.5 {0.66}2900~3100
16M5x0.817105148.0 {0.81}2700~2900
20M5x0.817317.7 {1.8}2600~2800
25M6x1.0181162235.0 {3.56}2900~3100
Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXX10
HXX12
HXX16
HXX20
HXX25
HXXA10
HXXA12
HXXA16
HXXA20
HXXA25
HXXH10
HXXH12
HXXH16
HXXH20
HXXH25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
D.E. profilo rotondo D (A)
(Ø)
Profilo Lunghezza vite L
(mm)

19.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤10.0410-Shore A90

21.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.06.512-Shore A90

25.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤10.0816-Shore A90

30.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.017.720-Shore A90

34.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.1–40.03525-Shore A90

19.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.0410-Shore A70

21.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.06.512-Shore A70

25.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤10.0816-Shore A70

30.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.017.720-Shore A70

34.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.1–40.03525-Shore A70

19.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤10.0410Con foro maschiatoShore A90

21.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.06.512Con foro maschiatoShore A90

25.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤10.0816Con foro maschiatoShore A90

30.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.017.720Con foro maschiatoShore A90

34.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.1–40.03525Con foro maschiatoShore A90

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
•Efficaci nel prevenire il danneggiamento dei pezzi e nello smorzamento della rumorosità.

Esempio di utilizzo

Magneti/Con tampone in uretano:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Rotonde Magnete (materiale) Magneti in neodimio Materiale alloggiamento EN 1.4301 Equiv.
A vite Con cappuccio

Supporto tecnico