Attacchi a innesto rapido per uso sanitario / Connettore

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario / Connettore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Connettore rapido adatto ad ambienti puliti. [Materiale] Realizzato in polipropilene.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Connettore:Immagine relativa
Materiale: Corpo: Polipropilene
Parte in metallo: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
PPMP4
Cod. comp.BEAPCHGMisura fil. MMassa (g)Area effettiva sezione
(mm2)
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
PPMP431.69.3121015145M12x1.57.24.2  
635.89.91512.317.1175M14x1.51110.7  
838.410.715.514.218.1196M16x1.51519.1  
1043.413.218.517.520.9246M20×2.02539.6  
1248.813.420.52123.6276M24×2.03147.6  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PPMP4
PPMP6
PPMP8
PPMP10
PPMP12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 104

16.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106

18.22 €

1 Disponibile 5 giorni 108

22.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

26.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Connettore:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Liquido applicabile Acqua / Aria / Agente chimico
Materiale corpo principale Polipropilene Applicazione Per usi sanitari Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomme Etilene Propilene (EPDM) Giunto, diam. uguale Montaggio a pannello Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80

Prodotti complementari

Supporto tecnico