Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
ASPSL4 | - | 1 |
Cod. comp. | Nominale | A | C1 | C2 | E | Sedi chiave H | Misura fil. M | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||||
KSPSL | 4 | M5 | 22.6 | 30 | 32.7 | 12.5 | 11 | M5x0.8 | 25.6 | ||
1 | 24.8 | 38.1 | 44.4 | 12.5 | 14 | R1/8 | 43.1 | ||||
6 | M5 | 24.1 | 30 | 32.7 | 12.5 | 11 | M5x0.8 | 26 | |||
1 | 26.1 | 38.1 | 44.4 | 12.5 | 14 | R1/8 | 43.4 | ||||
2 | 27.6 | 46.9 | 53.3 | 14.5 | 17 | R1/4 | 68.9 | ||||
8 | 1 | 26.9 | 38.1 | 44.4 | 14.5 | 14 | R1/8 | 45.8 | |||
2 | 28.4 | 46.9 | 53.3 | 14.5 | 17 | R1/4 | 69.1 | ||||
3 | 30.1 | 51.2 | 58.4 | 14.5 | 21 | R3/8 | 106.5 | ||||
10 | 2 | 31.2 | 46.9 | 53.3 | 18.6 | 17 | R1/4 | 82.4 | |||
3 | 33.0 | 51.2 | 58.4 | 21.5 | 21 | R3/8 | 127.7 | ||||
12 | 3 | 36.1 | 51.2 | 58.4 | 21.6 | 21 | R3/8 | 134 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KSPSL4-1 |
KSPSL4-M5 |
KSPSL6-1 |
KSPSL6-2 |
KSPSL6-M5 |
KSPSL8-1 |
KSPSL8-2 |
KSPSL8-3 |
KSPSL10-2 |
KSPSL10-3 |
KSPSL12-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (mm) | Filettatura nominale M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 1 (R1/8) | |
13.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M5 | |
16.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
14.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | M5 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
19.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
20.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3(R3/8) |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. esercizio | 0 ~ 100°C |
Gamma press. d'esercizio | 0~1.0MPa |
Pressione d'esercizio valvola di ritegno | 0.05MPa |
Tipo | Regolatori di velocità | Tipo controllo | Misurazione uscita | Tipo giunto | Filettatura + Raccordo ad attacco rapido |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Termoresistenti | Materiale filettatura | Ottone | Con manopola | Standard |
Con controdado | Controdadi | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::100 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::1.0 |
Pressione d'esercizio valvola anti ritorno(MPa) | 0.05 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D(mm)
Filettatura nominale M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali