Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NMCPM | Ottone | Nichelatura chimica |
NMCPMS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
NMCPH4 |
Cod. comp. | Diam. fil. T | L | C | A | Sedi chiave H | D.I. B | Massa (g) | NMCPM | NMCPMS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
Tipo | N. | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | |||||||
NMCPM NMCPMS | 5 | M5 | 17 | 9.2 | 4.5 | 8 | 2.4 | 2 | ||||
10 | R 1/8 | 26 | 12.5 | 9 | 11 | 8.7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NMCPM5 |
NMCPM10 |
NMCPMS5 |
NMCPMS10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Diam. filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | M5 | |
1.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | R1/8 | |
7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | M5 | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | R1/8 |
Loading...
Materiale guarnizione | Gamma temp. d'esercizio | Fluido applicabile |
Gomma nitrilica (NBR) | -20°C~60°C | Aria |
Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2) | Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2) |
Ottone: 1.0 (10) Acciaio inox: 1.0 (10) | Ottone: 1.5 (15) Acciaio inox: 1.5 (15) |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 | Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Diam. filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali