Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza (JIS Hs) | Colore | Gamma temp. operative | Simbolo JIS |
DFA | Gomma nitrilica | 70±5 | Nero | -30~100°C | Classe 1 A |
DFB | Gomma nitrilica | 90±5 | Nero | -25~100°C | Classe 1 B |
DFF | Gomma fluorurata | 70±5 | Nero | -15~200°C | Classe 4 D |
Cod. comp. | - | do |
DFA4 | - | 850 |
Cod. comp. | Tolleranza diam. filo | D.I. do Incrementi di 1mm | |
Tipo | Diam. filo W | ||
DFA (Gomma nitrilica 70, Nero) DFB (Gomma nitrilica 90, Nero) DFF (Gomma fluorurata 70, Nero) | 3.1 | ±0.13 | 300~2000 |
3.53 | |||
4 | |||
5.33 | ±0.15 | ||
5.7 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | ±0.20 | ||
8.4 | |||
9 | ±0.25 | ||
10 | ±0.30 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | ±0.39 | ||
15 | |||
16 | ±0.48 | ||
18 | |||
20 |
D.I. | Tolleranza D.I. |
300~400 | ±2.82 |
401~500 | ±3.30 |
501~600 | ±4.00 |
601~700 | ±4.70 |
701~800 | ±5.30 |
801~900 | ±6.00 |
901~1000 | ±6.70 |
1001~1100 | ±7.50 |
1101~1200 | |
1201~1300 | |
1301~1400 | |
1401~1500 | |
1501~1600 | ±8.80 |
1601~1700 | ±9.40 |
1701~1800 | +10.0~-10.4 |
1801~1900 | +10.0~-11.2 |
1901~2000 | +10.0~-11.7 |
Tipo | DFA | DFB | DFF |
Simbolo JIS | Classe 1 A | Classe 1 B | Classe 4 D |
Carico di rottura (MPa) | 9.8 | 14 | 9.8 |
Allungamento (%) | 250 | 100 | 200 |
Tensione di trazione (MPa) | 2.7 | - | 1.9 |
Compressione regolata (%) | 40 | 40 | 40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DFA3.1-[160-2000/1] |
DFA3.53-[160-2000/1] |
DFA4-[160-2000/1] |
DFA5.7-[160-2000/1] |
DFA5.33-[160-2000/1] |
DFA6-[160-2000/1] |
DFA7-[160-2000/1] |
DFA8-[160-2000/1] |
DFA8.4-[160-2000/1] |
DFA9-[300-2000/1] |
DFA10-[160-2000/1] |
DFA11-[300-2000/1] |
DFA12-[300-2000/1] |
DFA13-[300-2000/1] |
DFA15-[300-2000/1] |
DFA16-[300-2000/1] |
DFA18-[300-2000/1] |
DFA20-[300-2000/1] |
DFB3.1-[160-2000/1] |
DFB3.53-[160-2000/1] |
DFB4-[160-2000/1] |
DFB5.7-[160-2000/1] |
DFB5.33-[160-2000/1] |
DFB6-[160-2000/1] |
DFB7-[160-2000/1] |
DFB8-[160-2000/1] |
DFB8.4-[160-2000/1] |
DFB9-[300-2000/1] |
DFB10-[160-2000/1] |
DFB11-[300-2000/1] |
DFB12-[300-2000/1] |
DFB13-[300-2000/1] |
DFB15-[300-2000/1] |
DFB16-[300-2000/1] |
DFB18-[300-2000/1] |
DFB20-[300-2000/1] |
DFF3.1-[160-2000/1] |
DFF3.53-[160-2000/1] |
DFF4-[160-2000/1] |
DFF5.7-[160-2000/1] |
DFF5.33-[160-2000/1] |
DFF6-[160-2000/1] |
DFF7-[160-2000/1] |
DFF8-[160-2000/1] |
DFF8.4-[160-2000/1] |
DFF9-[300-2000/1] |
DFF10-[160-2000/1] |
DFF11-[300-2000/1] |
DFF12-[300-2000/1] |
DFF13-[300-2000/1] |
DFF15-[300-2000/1] |
DFF16-[300-2000/1] |
DFF18-[300-2000/1] |
DFF20-[300-2000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. interno do (o d) (Ø) | Diam. filo W (mm) | Materiale | Codice materiale, JIS | Durezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 3.1 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 3.53 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 4 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 5.7 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 5.33 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 6 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 7 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 8 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 8.4 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 9 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 10 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 11 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 12 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 13 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 15 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 16 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 18 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 20 | Gomma nitrilica | Classe 1 A | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 3.1 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 3.53 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 4 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 5.7 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 5.33 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 6 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 7 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 8 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 8.4 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 9 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 10 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 11 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 12 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 13 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 15 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 16 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 18 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 20 | Gomma nitrilica | Classe 1 B | 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 3.53 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 4 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 5.7 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 5.33 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 6 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 7 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 8 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 8.4 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 9 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 160 ~ 2000 | 10 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 11 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 12 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 13 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 15 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 16 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 18 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 300 ~ 2000 | 20 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Classe 4 D | 70 |
Loading...
Tipo | struttura |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. interno do (o d)(Ø)
Diam. filo W(mm)
Materiale
Durezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali