Codice articolo del costruttore: JBUL1.8
Marca: MISUMI
Prezzo: 14.06 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JBUL1.8
Cod. comp. | - | Nominale |
JCNL1.8 | - | M5 |
Cod. comp. | A | Sedi chiave H | Misura fil. MxPasso | C(max) | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||||||
JBUL | 1.8 | 17 | 10 | M8x1 | 4 | 0.85 | 5.3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JBUL1.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
14.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | -10~60°C |
Gamma press. d'esercizio | -100kPa~0.8MPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Polipropilene | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Giunto, diam. uguale | Giunto dritto | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 |
D.E. tubo D (D1)(Ø) | 1.8 |
Si trova sulla pagina di Attacchi a innesto rapido / Per aria compressa / Giunto passaparete, il codice articolo è il seguente: JBUL1.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JBUL1.8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali