Ugelli tubi / Tubi in acciaio per ugelli dell'aria

Ugelli tubi / Tubi in acciaio per ugelli dell'aria

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli tubi / Tubi in acciaio per ugelli dell'aria
  • Ugelli tubi / Tubi in acciaio per ugelli dell'aria
[Caratteristiche] Questo tubo in acciaio rasato può essere dotato di un ugello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli tubi/Tubi in acciaio per ugelli dell'aria:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficiePressione normaleAccessori:
Maschiatura e filettaturaMaschiatura sui due lati
AMRAMFEN 1.0305 Equiv.Zincatura0.7MPaTappo a vite conica (EN 1.7220 Equiv., Ossido nero) 1 pz.
AMRSAMFSEN 1.4301 Equiv.-Tappo a vite conica (EN 1.4567 Equiv.) 1 pz.
Il tappo a vite conica accessorio è rivestito con guarnizione.

Specifiche

Cod. comp.-H (Numero di fori)-P-S-Q
AMR20A
AMF20A
-
-
1
8

-

P70
-
-
S40
S35
-
-
Q50
Q35
Cod. comp.N. fori maschiati laterali HPasso P Incrementi di 1mmS, Q Incrementi di 1mmAMR, AMF Prezzo unitarioAMRS, AMFS Prezzo unitario
TipoN.H1, 2H3, 4H5, 6H7, 8H9, 10H1, 2H3, 4H5, 6H7, 8H9, 10
(Maschiatura e filettatura)
AMR
AMRS
(Maschiatura sui due lati)
AMF
AMFS
20A1~1060~8035~80
Quando H (numero di fori maschiati laterali) è 1, la specifica del passo P non è richiesta.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AMF20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Numero di fori Diametro nominale vite 2 Dimensione Q
(mm)
Dimensione S
(mm)
P
(mm)

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.120A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 80-

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.220A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.320A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.420A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.520A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.620A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.720A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.820A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.920A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.1020A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.120A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 80-

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.220A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.320A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.420A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.520A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.620A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.720A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.820A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.920A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1020A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.120A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 80-

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.220A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.320A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.420A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.520A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.620A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.720A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.820A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.920A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.0305 Equiv.1020A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.120A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 80-

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.220A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.320A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.420A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.520A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.620A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.720A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.820A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.920A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1020A (R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ugelli tubi/Tubi in acciaio per ugelli dell'aria:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Ugelli tubi/Tubi in acciaio per ugelli dell'aria:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Componenti per ugelli dell’aria Tipo Componenti correlati Diametro vite nominale 1 20A(Rc3/4)

Prodotti complementari

Supporto tecnico