Ugelli tubi / In acciaio / Spaccati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli tubi/In acciaio/spaccati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori:
Maschiatura e filettaturaMaschiatura sui due lati
SLTRSLTFEN 1.0035 Equiv.ZincaturaTappo a vite conica (EN 1.7220 Equiv., Ossido nero) 1 pz.
SLTRSSLTFSEN 1.4301 Equiv.-Tappo a vite conica (EN 1.4567 Equiv.) 1 pz.
Il tappo a vite conica accessorio è rivestito con guarnizione.

Specifiche

Cod. comp.-L-A-T
SLTR8A
-
300-
A200
-
T1.0
Cod. comp.L
Incrementi di 1mm
A
Incrementi di 1mm
T
Incrementi di 0.5mm
R (PT)
Rc (PT)
(T1)(T2)DdSLTR, SLTF Prezzo unitarioSLTRS, SLTFS Prezzo unitario
TipoN.Materiale: EN 1.0035 Equiv.Materiale: EN 1.4301 Equiv.Min L ~ 250L251~500L501~700Min L ~ 250L251~500L501~700
(Maschiatura e filettatura)
SLTR
SLTRS

(Maschiatura sui due lati)
SLTF
SLTFS
6A90~70050~5000.5~2.01/8101110.5-5.7---
8A100~7001/4151313.89.27.8
10A3/8171617.312.710.9
15A1/2201821.716.116.1
20A110~7003/4232027.221.621.4
25A125223427.627.2
Nessun trattamento superficie sulla parte filettata, sulla spaccatura e sulle relative parti circostanti. * Durante il serraggio delle viti si potrebbero lasciare segni sulla superficie.
Un serraggio eccessivo può deformare la porzione con filettatura femmina. Avvolgere con nastro di tenuta per garantire l'ermeticità e, dopo il serraggio manuale, serrare ulteriormente di circa un giro.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SLTF8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS6A-[90-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS6A-[90-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diametro vite nominale 1 Diametro nominale vite 2 A
(mm)
Lungh. L
(mm)
T
(mm)

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.8A (Rc1/4)8A (Rc1/4)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.10A (Rc3/8)10A (Rc3/8)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.15A(Rc1/2)15A(Rc1/2)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.20A(Rc3/4)20A(Rc3/4)50 ~ 500110 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.25A(Rc1)25A(Rc1)50 ~ 500110 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.6A(Rc1/8)6A(Rc1/8)50 ~ 50090 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.8A (Rc1/4)8A (Rc1/4)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.10A (Rc3/8)10A (Rc3/8)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.15A(Rc1/2)15A(Rc1/2)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.20A(Rc3/4)20A(Rc3/4)50 ~ 500110 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.25A(Rc1)25A(Rc1)50 ~ 500110 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.8A (Rc1/4)8A(R1/4)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.10A (Rc3/8)10A(R3/8)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.15A(Rc1/2)15A(R1/2)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.20A(Rc3/4)20A (R3/4)50 ~ 500110 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.25A(Rc1)25A (R1)50 ~ 500110 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.6A(Rc1/8)6A(R1/8)50 ~ 50090 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.8A (Rc1/4)8A(R1/4)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.10A (Rc3/8)10A(R3/8)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.15A(Rc1/2)15A(R1/2)50 ~ 500100 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.20A(Rc3/4)20A (R3/4)50 ~ 500110 ~ 7000.5 ~ 2

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.25A(Rc1)25A (R1)50 ~ 500110 ~ 7000.5 ~ 2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche: ugelli semplici con tubo spaccato. Ideali se la distanza dall'oggetto è corta.

■Precauzioni per l'uso: il raggio di copertura effettivo e la forza di collisione variano. La larghezza della spaccatura può aumentare a seconda della pressione dell'aria. Quando sono necessari soffiaggi più uniformi, utilizzare ugelli dell'aria (P.1455) e barre cave in acciaio per ugelli dell'aria (P.1474).

Esempio di utilizzo

Ugelli tubi/In acciaio/spaccati:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Dritto Fonte di aria Compressore Angolo di montaggio Tipo piatto
A soffio d'aria Standard Tipo Ugelli tubi in acciaio spaccati Liquido applicabile Aria compressa

Prodotti complementari

Supporto tecnico