• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pannelli in feltro / PES, PA, WO (PET) / strato adesivo

Pannelli in feltro / PES, PA, WO (PET) / strato adesivo
[Caratteristiche] Adatto per film lubrificanti, materiale da imballaggio ermetico, abrasivi, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli in feltro/Poliestere:Immagine relativa
Senza adesivoCon adesivo MaterialeDensità (g/cm3)ColoreTemperatura ammessa
FELPFELPAFeltro in poliestere0.2 (0.18 per 5.5mm)Bianco0 ~ 120°C
FELPETFELPETAFeltro in poliestere (con legante)0.32Grigio0 ~ 80°C
FELHFELHAFeltro in poliammide0.2 (0.27 per 1mm)Bianco-50 ~ 250°C
FELWLFELWLAFeltro in lana (Rayon, con PET)0.25Avorio-10 ~ 60°C
FELWFELWAFeltro in lana0.6
Lo spessore dell'adesivo è 0.06 ~ 0.10mm.

Specifiche

Codice componente-A-B
FELP3-500-350
Codice componenteSelezione
T
Incrementi di 10mm
AB
FELP
FELPA
1
3
5.5
20~100020~950
FELPET
FELPETA
520~50020~500
FELH
FELHA
1
4
6
FELWL
FELWLA
2
5
10
FELW
FELWA

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FELH1-[20-500/10]-[20-500/10]
FELH4-[20-500/10]-[20-500/10]
FELH6-[20-500/10]-[20-500/10]
FELHA1-[20-500/10]-[20-500/10]
FELHA4-[20-500/10]-[20-500/10]
FELHA6-[20-500/10]-[20-500/10]
FELP1-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELP3-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELP5.5-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPA1-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPA3-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPA5.5-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPET5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELPETA5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELW2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELW5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELW10-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWA2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWA5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWA10-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWL2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWL5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWL10-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWLA2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWLA5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWLA10-[20-500/10]-[20-500/10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon o senza adesivo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Specifiche

-

1 7 giorni 10Senza adesivo120 ~ 50020 ~ 500Feltro in poliammide

-

1 7 giorni 10Senza adesivo420 ~ 50020 ~ 500Feltro in poliammide

-

1 7 giorni 10Senza adesivo620 ~ 50020 ~ 500Feltro in poliammide

-

1 7 giorni 10Con Adesivo120 ~ 50020 ~ 500Feltro in poliammide

-

1 7 giorni 10Con Adesivo420 ~ 50020 ~ 500Feltro in poliammide

-

1 7 giorni 10Con Adesivo620 ~ 50020 ~ 500Feltro in poliammide

-

1 7 giorni 10Senza adesivo120 ~ 100020 ~ 950Feltro in poliestere

-

1 7 giorni 10Senza adesivo320 ~ 100020 ~ 950Feltro in poliestere

-

1 7 giorni 10Senza adesivo5.520 ~ 100020 ~ 950Feltro in poliestere

-

1 7 giorni 10Con Adesivo120 ~ 100020 ~ 950Feltro in poliestere

-

1 7 giorni 10Con Adesivo320 ~ 100020 ~ 950Feltro in poliestere

-

1 7 giorni 10Con Adesivo5.520 ~ 100020 ~ 950Feltro in poliestere

-

1 7 giorni 10Senza adesivo520 ~ 50020 ~ 500Feltro in poliestere (con legante)

-

1 7 giorni 10Con Adesivo520 ~ 50020 ~ 500Feltro in poliestere (con legante)

-

1 7 giorni 10Senza adesivo220 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana

-

1 7 giorni 10Senza adesivo520 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana

-

1 7 giorni 10Senza adesivo1020 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana

-

1 7 giorni 10Con Adesivo220 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana

-

1 7 giorni 10Con Adesivo520 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana

-

1 7 giorni 10Con Adesivo1020 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana

-

1 7 giorni 10Senza adesivo220 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana (Rayon, con PET)

-

1 7 giorni 10Senza adesivo520 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana (Rayon, con PET)

-

1 7 giorni 10Senza adesivo1020 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana (Rayon, con PET)

-

1 7 giorni 10Con Adesivo220 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana (Rayon, con PET)

-

1 7 giorni 10Con Adesivo520 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana (Rayon, con PET)

-

1 7 giorni 10Con Adesivo1020 ~ 50020 ~ 500Feltro in lana (Rayon, con PET)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Feltro Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico