Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Rotella | Piede di livellamento | Cuscinetto | |||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Snodo | Rotella | |
CDAN | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Nylon MC | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Incorporato | Incorporato |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CDAN75 | - | M |
Cod. comp. | Materiale rotella | H | d | E | r | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||
CDAN | 75 | M (Nylon MC) | 120 | 11.5 | 56 | 95 | 3000 | |
100 | 145 | 65 | 116 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Tipo ruota | Con piedi di livellamento | Gamma di carico(daN) | 220.01–320.00 | Finecorsa | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 300 | Materiale bozzello | MC Nylon | Caratteristiche rotella | Non fornito |
Materiale raccordo | Acciaio | Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) | 105 | Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) | 115 |
Lunghezza piastra(mm) | 140 | Larghezza piastra(mm) | 140 | Larghezza rotella B(mm) | 45 |
Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali