Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Leva | Zinco a pressofusione | Vernice elettrostatica |
Vite dentata | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
Camma | EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero |
Sfera | EN 1.3505 Equiv. | Nichelatura |
Molla | SWPA | Temprata, Rivestimento antiruggine |
Cappuccio | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero |
Vite | EN 1.0301 Equiv. | Ossido nero |
Pulsante commutazione | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero |
Vite | EN 1.0301 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente | - | L | - | Colore leva |
CLRA 5 | - | 25 | - | B |
Codice componente | Selezione L | Colore leva | R | H | h | D | d | Carico max Fmax (N) | Forza serraggio max Pmax (kN) | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | M | ||||||||||||||||
CLRA | 5 | 16 | 25 | B (Nero) | 55 | 35 | 26 | 17 | 10 | 108 | 4.8 | 61 | |||||
6 | 20 | 32 | 184 | 6.8 | 63 | ||||||||||||
8 | 25 | 40 | 68 | 45 | 33 | 18 | 14 | 316 | 12.5 | 101 | |||||||
10 | 32 | 50 | 507 | 19.8 | 112 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLRA5-16-B |
CLRA5-25-B |
CLRA6-20-B |
CLRA6-32-B |
CLRA8-25-B |
CLRA8-40-B |
CLRA10-32-B |
CLRA10-50-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 55 | 5 | 16 | 4800 | |
21.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 55 | 5 | 25 | 4800 | |
22.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 55 | 6 | 20 | 6800 | |
22.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 55 | 6 | 32 | 6800 | |
24.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | 8 | 25 | 12500 | |
24.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | 8 | 40 | 12500 | |
24.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | 10 | 32 | 19800 | |
24.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | 10 | 50 | 19800 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo a cricchetto | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo L | Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo | Sezione di montaggio | Filettature |
Materiale leva | Zinco a pressofusione | Trattamento superficie leva | Vernice elettrostatica | Sezione di attacco, materiale | EN 1.1191 Equiv. |
Sezione di attacco, trattamento superficie | Ossido nero | Colore leva | B (nero) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali