Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Manopole | Rondella piatta | |
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
NKOST | EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | EN 1.4305 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | D |
NKOST6 NKCR3 NORD8 NOBC5 | - - - - | 25 10 30 10 | - | 18 |
Codice componente | Selezione L | D | d | A | H | S | D1 | t | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | ||||||||||||||
NKOST | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 24 | 12 | 5 | 15 | 10 | 14.5 | 1.5 | |||
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 16 | 6 | 18 | 12 | 20 | 2 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 36 | 20 | 8 | 23 | 15 | 25 | 2.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NKOST6-10 |
NKOST6-16 |
NKOST6-20 |
NKOST6-25 |
NKOST8-16 |
NKOST8-20 |
NKOST8-25 |
NKOST8-30 |
NKOST10-20 |
NKOST10-25 |
NKOST10-30 |
NKOST10-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Diam. corpo principale (D) (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 24 | 15 | |
9.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 16 | 24 | 15 | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 24 | 15 | |
9.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 25 | 24 | 15 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 30 | 18 | |
12.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 20 | 30 | 18 | |
12.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 30 | 18 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 30 | 18 | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | 36 | 23 | |
14.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 25 | 36 | 23 | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 36 | 23 | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | 36 | 23 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura (con gradino) | Profilo rotondo, tipo | Profilo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Zigrinatura | Funzione aggiuntiva | Rondella integrata | Lavorazione lato filettato | Non fornito |
Materiale corpo principale | EN 1.4305 Equiv. | Corpo principale, trattamento superficie | Spazzolatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Diam. corpo principale (D)(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali