Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
CLHB | Acciaio da costruzione per impieghi generali | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
CLHNM | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
CLHBM | Lega di alluminio | Anodizzato nero | Vite a esagono incassato |
CLHAM | Anodizzazione trasparente | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
CLHS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
CLHB20 CLHBM30 |
Codice componente | A | B | M | S1 | S2 | h | H | E | d | d1 | Z | MA | Vite inclusa | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | DH7 | CLHB | CLHNM | CLHBM | CLHAM | CLHS | ||||||||||||||
CLHB CLHNM CLHBM CLHAM CLHS | 10 | + 0.015 0 | 35 | 35 | M4 | 10 | 18 | 18 | 10.5 | 16 | 5 | 8 | 4.5 | M4 | M4-20, 2 pz. | - | - | - | ||
12 | + 0.018 0 | 38 | M5 | 12 | 20 | 11.5 | 19 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | M5-25, 2pz. | - | - | - | |||||
15 | 45 | 40 | M6 | 13 | 20 | 25 | 12.5 | 23 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | M6-35, 2pz. | - | - | - | ||||
20 | + 0.021 0 | 53 | 45 | 18 | 25 | 30 | 15 | 30 | M6-40, 2pz. | |||||||||||
25 | 59 | 60 | M8 | 17 | 36 | 33 | 18 | 35 | M6-45, 2pz. | |||||||||||
30 | 67 | 29 | 37 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-50, 2pz. | ||||||||||
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P.2143 e 2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. D=20 ~ 30 solo per CLHBM, CLHAM e CLHS. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLHAM20 |
CLHAM25 |
CLHAM30 |
CLHB10 |
CLHB12 |
CLHB15 |
CLHB20 |
CLHB25 |
CLHB30 |
CLHBM20 |
CLHBM25 |
CLHBM30 |
CLHNM10 |
CLHNM12 |
CLHNM15 |
CLHNM20 |
CLHNM25 |
CLHNM30 |
CLHS20 |
CLHS25 |
CLHS30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro per montante D (mm) | Materiale staffa | Trattamento superficie staffa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | |
53.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | |
64.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | |
30.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
35.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
40.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
47.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
57.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
47.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | |
53.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | |
64.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
36.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
39.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
44.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
52.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
60.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
65.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
82.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
107.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Articolo separato/in kit | Elemento singolo | Direzione di attacco | Attacco laterale | Con staffa di supporto | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montante | Rotonde | Tipo montante | Non fornito | Metodo di fissaggio montante | Morsetto spaccato |
Profilo foro di montaggio | Foro maschiato | Accessori di fissaggio montante | Viti a esagono incassato | Fori di riferimento | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro per montante D(mm)
Materiale staffa
Trattamento superficie staffa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali