Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza |
BOX-STWN | Acciaio per molle | 44~53HRC |
BOX-STWS | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 36~44HRC |
Codice componente |
BOX-STWN10 BOX-NETWS3 |
Codice componente | Prezzo unitario 1 ~ 10 scatole | Pz./scatola | ||
Tipo | N. | Prezzo per pz. | 1 scatola | |
BOX-STWN | 3 | 2,000 pz./scatola | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1,000 pz./scatola | |||
12 | ||||
15 | 500 pz./scatola | |||
20 | ||||
25 |
Codice componente | Prezzo unitario 1 ~ 10 scatole | Pz./scatola | ||
Tipo | N. | Prezzo per pz. | 1 scatola | |
BOX-STWS (Acciaio inox) | 4 | 2,000 pz./scatola | ||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1,000 pz./scatola | |||
12 | ||||
15 | 500 pz./scatola | |||
20 | ||||
25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BOX-STWN3 |
BOX-STWN4 |
BOX-STWN5 |
BOX-STWN6 |
BOX-STWN8 |
BOX-STWN10 |
BOX-STWN12 |
BOX-STWN15 |
BOX-STWN20 |
BOX-STWN25 |
BOX-STWS4 |
BOX-STWS5 |
BOX-STWS6 |
BOX-STWS8 |
BOX-STWS10 |
BOX-STWS12 |
BOX-STWS15 |
BOX-STWS20 |
BOX-STWS25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.96 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | Acciaio | 3 | 2.85 | 3 | ||
58.96 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | Acciaio | 4 | 3.8 | 4 | ||
58.96 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | Acciaio | 5 | 4.8 | 5 | ||
58.96 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | Acciaio | 6 | 5.7 | 6 | ||
61.42 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8 | Acciaio | 8 | 7.6 | 8 | ||
51.60 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 10 | Acciaio | 10 | 9.6 | 10 | ||
52.82 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 12 | Acciaio | 12 | 11.5 | 12 | ||
43.61 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 15 | Acciaio | 15 | 14.3 | 15 | ||
52.82 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 20 | Acciaio | 20 | 19 | 20 | ||
61.42 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 25 | Acciaio | 25 | 23.9 | 25 | ||
159.69 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox | 4 | 3.7 | 4 | ||
164.60 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | Acciaio inox | 5 | 4.7 | 5 | ||
174.44 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | 6 | 5.7 | 6 | ||
201.45 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | 8 | 7.4 | 8 | ||
135.13 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | 10 | 9.6 | 10 | ||
147.41 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | 12 | 11.5 | 12 | ||
85.99 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | 15 | 14.3 | 15 | ||
92.13 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | 20 | 19 | 20 | ||
110.56 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | 25 | 23.9 | 25 |
Loading...
Tipo | Fissato con anello esterno | Profilo | Standard (Anello a C) | Unità di vendita | Scatola, conf. |
---|---|---|---|---|---|
Con anello di ritenuta | Fissato con anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | Standard | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali