• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti a esagono incassato / Filettatura intera / Acciaio inox

Viti a esagono incassato / Filettatura intera / Acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a esagono incassato/Filettatura intera/Acciaio inox:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4404 Equiv.
JIS B 1176
* Classe di resistenza: A4-100
(10.9 Equiv.)
■Proprietà meccaniche (Riferimento)
Tipo MaterialeClasse di resistenzaCarico di rottura (N/mm2)Limite di elasticità 0.2% (N/mm2)Resistenza alla corrosioneNon magnetico
SCBEN 1.4567 Equiv.A2-70700450
SSCBEN 1.4404 Equiv.A4-70700450
SCBFEN 1.4404 Equiv.A4-100 (10.9 Equiv.)1000900
◎: Eccellente/ ○: Buono

Specifiche

Cod. comp.
SCBF4-8
ACB8-40
ASCB6-35
Cod. comp.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM-L1 ~ 4 pz.5 ~ 49 pz.50 ~ 99 pz.100 ~ 500 pz.
SCBF3-5    
6    
8    
10    
12    
15    
20    
4-6    
8    
10    
12    
15    
20    
5-8    
10    
12    
15    
20    
25    
6-10    
12    
15    
20    
25    
30    
MxPAEB
3x0.55.532.5
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210
16x2.0241614
20x2.5302017
24x3.0362419

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCBF3-5
SCBF3-6
SCBF3-8
SCBF3-10
SCBF3-12
SCBF3-15
SCBF3-20
SCBF4-6
SCBF4-8
SCBF4-10
SCBF4-12
SCBF4-15
SCBF4-20
SCBF5-8
SCBF5-10
SCBF5-12
SCBF5-15
SCBF5-20
SCBF5-25
SCBF6-10
SCBF6-12
SCBF6-15
SCBF6-20
SCBF6-25
SCBF6-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

1.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1035

1.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1036

1.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1038

1.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10310

1.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10312

1.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10315

1.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10320

1.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1046

1.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1048

1.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10410

1.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412

1.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10415

1.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10420

1.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1058

1.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10510

1.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10512

1.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10515

1.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10520

1.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10525

1.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10610

1.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10612

1.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10615

1.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10620

1.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10625

1.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4404 Equiv. Trattamento superficie Non fornito Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato
Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio inox) A4-100 Con filettatura Metrica grossa
Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico