Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Classe di resistenza |
BOX-GUTB | EN 1.4301 Equiv. | A2-70 Equiv. |
Cod. comp. |
BOX-GUTB5-6-20 |
Cod. comp. | Prezzo unitario 1 - 10 scatole | Pz./scatola | ||||
Tipo | M | ℓ | L | Prezzo per conf. | 1 scatola | |
BOX-GUTB (Acciaio inox) | 3 | 4 | 10 | 200 pz./scatola | ||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
4 | 3 | 8 | ||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
5 | 10 | |||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
5 | 6 | 12 | ||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
6 | 8 | 20 | ||||
25 | ||||||
30 | ||||||
8 | 10 | 25 | ||||
30 | ||||||
40 |
MxP (Fil. grossa) | A | E | B | d |
3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 |
4x0.7 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 |
6x1.0 | 10 | 6 | 5 | 4.5 |
8x1.25 | 13 | 8 | 6 | 6.3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Lunghezza filettatura ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.30 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 4 | ||
125.30 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 12 | 4 | ||
125.30 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | 4 | ||
125.30 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | 4 | ||
108.10 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 3 | ||
108.10 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 3 | ||
108.10 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 3 | ||
108.10 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | 3 | ||
108.10 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 5 | ||
108.10 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 5 | ||
108.10 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 15 | 5 | ||
108.10 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | 5 | ||
115.46 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 12 | 6 | ||
115.46 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 15 | 6 | ||
115.46 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 6 | ||
115.46 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | 25 | 6 | ||
120.38 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | 8 | ||
120.38 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | 8 | ||
120.38 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | 30 | 8 | ||
147.41 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 10 | ||
147.41 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 10 | ||
147.41 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | 10 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Profilo punta | Punta piana | Classe di resistenza (acciaio inox) | A2-70 |
Tipo filettatura | Metrica grossa | Profilo di base | Standard (Profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola, conf. |
Applicazione | Resistenza elevata / Anticaduta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Lunghezza filettatura ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali