Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
• Catena | Codice componente | - | N. di maglie |
TPCH826 | - | 100 |
• Pignone | Codice componente | - | Diam. foro albero |
TPSP21 | - | 25 |
• Tenditore | Codice componente | - | Diam. foro albero |
TPDR23 | - | 30 |
Codice componente | Diam. foro albero d | D | Prezzo unitario | |
Tipo | Nominale | |||
TPDR | 21 | 25 30 40 | 130.0 | |
23 | 142.5 | |||
25 | 154.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TPDR21-25 |
TPDR21-30 |
TPDR21-40 |
TPDR23-25 |
TPDR23-30 |
TPDR23-40 |
TPDR25-25 |
TPDR25-30 |
TPDR25-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal No. | O.D. (mm) | Shaft Bore Dia. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 21 | 130 | 25 | ||
27.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 21 | 130 | 30 | ||
27.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 21 | 130 | 40 | ||
28.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 23 | 142.5 | 25 | ||
28.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 23 | 142.5 | 30 | ||
28.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 23 | 142.5 | 40 | ||
28.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 154.5 | 25 | ||
28.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 154.5 | 30 | ||
28.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 154.5 | 40 |
Loading...
Chain Type | Dritto |
---|
Configura
Proprietà di base
Nominal No.
O.D.(mm)
Shaft Bore Dia. D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali