Valvole di commutazione / Azionamento manuale / A 2 / 3 vie

Valvole di commutazione / Azionamento manuale / A 2 / 3 vie

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Valvole di commutazione / Azionamento manuale / A 2 / 3 vie
  • Valvole di commutazione / Azionamento manuale / A 2 / 3 vie
  • Valvole di commutazione / Azionamento manuale / A 2 / 3 vie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole di commutazione/Azionamento manuale/a 2/3 vie:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
NCHS2
NCHB4
-
-
8A
8A
Cod. comp.NominaleDirezioneNumero di attacchiDiam. foro collegamento tubiNumero di posizioniArea sezione effettiva (mm2)Pressione d'esercizio (MPa)Gamma temp. esercizio (°C)Fluido applicabileMassa (g)Prezzo unitario
TipoN.IN, OUTEXNCHSNCHBNCHP
NCHS (Rotante)
NCHB (Pulsante)
NCHP (Pulsante incapsulato)
28A22Rc1/4-2180~0.95~60Aria200   
333Rc1/40.15~0.8210   
445Rc1/8180   
10ARc3/8Rc3/830320   
I pulsanti NCHP sono verdi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NCHB2-8A
NCHB3-8A
NCHB4-8A
NCHB4-10A
NCHP2-8A
NCHP3-8A
NCHP4-8A
NCHP4-10A
NCHS2-8A
NCHS3-8A
NCHS4-8A
NCHS4-10A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di porte Funzionamento a commutazione Diam. foro raccordo per tubo (IN, OUT) Area sezione effettiva
(mm2)
Metodo di montaggio Mantenimento stato di funzionamento Nominale Direzione

48.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102[Pulsante] Con pulsanteRc1/418Montaggio a pannelloRitorno molla-2

53.19 €

1 Disponibile 5 giorni 103[Pulsante] Con pulsanteRc1/418Montaggio a pannelloRitorno molla-3

65.18 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Pulsante] Con pulsanteRc1/418Montaggio a pannelloRitorno molla8A (Rc1/4)4

70.80 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Pulsante] Con pulsanteRc3/830Montaggio a pannelloRitorno molla10A (Rc3/8)4

48.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102[Pulsante] Con pulsanteRc1/418Montaggio a pannelloRitorno molla-2

53.69 €

1 Disponibile 5 giorni 103[Pulsante] Con pulsanteRc1/418Montaggio a pannelloRitorno molla-3

65.66 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Pulsante] Con pulsanteRc1/418Montaggio a pannelloRitorno molla8A (Rc1/4)4

71.28 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Pulsante] Con pulsanteRc3/830Montaggio a pannelloRitorno molla10A (Rc3/8)4

49.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102Con selettoreRc1/418-Fissaggio-2

54.04 €

1 Disponibile 5 giorni 103Con selettoreRc1/418-Fissaggio-3

66.16 €

1 Disponibile 5 giorni 105Con selettoreRc1/418-Fissaggio8A (Rc1/4)4

71.78 €

1 Disponibile 5 giorni 105Con selettoreRc3/830-Fissaggio10A (Rc3/8)4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
• Valvole di commutazione manuale piccole con grande capacità.
• Il tipo a pulsante è caricato a molla.
• Spessore lamiera 1 ~ 7mm per montaggio a pannello

Esempio di utilizzo

Valvole di commutazione/Azionamento manuale/a 2/3 vie:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Blocco verticale Numero di posizioni 2 Tipo di attacco tubo Rc
Tipo tubazione e orientamento Superficie laterale diretta

Prodotti complementari

Supporto tecnico