Valvole di commutazione / Azionamento manuale / A levetta

Valvole di commutazione / Azionamento manuale / A levetta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Valvole di commutazione / Azionamento manuale / A levetta
  • Valvole di commutazione / Azionamento manuale / A levetta
  • Sconto volumi elevati
Sono disponibili tipi a centro chiuso a 3 e 2 posizioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole di commutazione/Azionamento manuale/a levetta:Immagine relativa

■Caratteristiche
• MHAN: a 3 posizioni, centro chiuso.
• MHANR: a 2 posizioni; leva bloccata nelle posizioni OUT1 e OUT2. Per spostare la leva, premere la manopola di commutazione.

Valvole di commutazione/Azionamento manuale/a levetta:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Numero di posizioni
MHAN4
MHAM4

-

3
Cod. comp.DirezioneNumero di attacchiDiam. foro collegamento tubiNumero di posizioniArea sezione effettiva (mm2)Pressione d'esercizio (MPa)Gamma temp. esercizio (°C)Fluido applicabileMassa (g)Prezzo unitario
TipoN.IN, OUTEXMHANMHANRMHANMHANRMHANMHANR
MHAN
MHANR
444Rc1/4Rc1/432200~0.75~60Aria800850  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHAN4
MHANR4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di posizioni Meccanismo di blocco

73.36 €

1 Disponibile 5 giorni 103 posizioni a centro chiusoNon fornito

144.28 €

1 Disponibile 5 giorni 102 posizioni uscitaFornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Blocco orizzontale Numero di porte 4 Funzionamento a commutazione Con maniglia
Tipo di attacco tubo Rc Diam. foro raccordo per tubo (IN, OUT) Rc1/4 Tipo tubazione e orientamento Superficie laterale diretta
Area sezione effettiva(mm2) 20 Metodo di montaggio Inf. Mantenimento stato di funzionamento Fissaggio
Direzione 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico