Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
WGTB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
WGTM | Nichelatura chimica | |
WGTJ | Resina acetalica | - |
Codice componente | - | B | - | L | - | T |
WGTB16 | - | B8 | - | L50 | - | T5 |
Codice componente | B Incrementi di 1mm | L Incrementi di 10mm | Selezione T | G | d | Prezzo unitario | |||
Tipo | A | WGTB | WGTM | WGTJ | |||||
WGTB WGTM WGTJ | 16 | 8~12 | 50~200 | 5 9 12 | 6 | 4.5 | |||
19 | |||||||||
22 | 11~15 | 60~200 | 8 | 5.5 | |||||
25 | |||||||||
32 | 14~25 | 80~200 | 10 | 6.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
WGTB16-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,9,12] |
WGTB19-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,9,12] |
WGTB22-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,9,12] |
WGTB25-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,9,12] |
WGTB32-B[14-25/1]-L[80-200/10]-T[5,9,12] |
WGTJ16-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,9,12] |
WGTJ19-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,9,12] |
WGTJ22-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,9,12] |
WGTJ25-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,9,12] |
WGTJ32-B[14-25/1]-L[80-200/10]-T[5,9,12] |
WGTM16-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,9,12] |
WGTM19-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,9,12] |
WGTM22-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,9,12] |
WGTM25-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,9,12] |
WGTM32-B[14-25/1]-L[80-200/10]-T[5,9,12] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Larghezza A (mm) | B (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 19 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 32 | 14 ~ 25 | 80 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Non fornito | 16 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Non fornito | 19 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Non fornito | 22 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Non fornito | 25 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Non fornito | 32 | 14 ~ 25 | 80 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 19 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 22 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 32 | 14 ~ 25 | 80 ~ 200 | 5 ~ 12 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Larghezza A(mm)
B(mm)
L(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali