Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Perno | Corpo principale | Cavo | Accessori | |
Materiale | Durezza | Materiale | ||
EN 1.4125 Equiv. | 50~55HRC | EN 1.4305 Equiv. | Cavo 2m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 | Dado a testa esagonale 2 pz. (Filettatura grossa JIS Classe 3) Rondella dentata 1 pz. |
Codice componente |
MSPSS6 MSPB6 N-MSPB-D6F |
Codice componente | M (Fil. grossa) | d | Corsa S | Punto di funzionamento | Forza di contatto N | Logica contatto | B | MSPSS | N-MSPSS-D | ||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
Tipo | N. | min | max | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||
MSPSS N-MSPSS-D | 6 | 6 | 2.5 | 3 | 0.8 da estremità corpo (Ripetibilità 0.01) | 6 | 11 | NA (Normalmente aperto) | 5 | ||||
8 | 8 | 6 | 11 | 7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSPSS6 |
MSPSS8 |
N-MSPSS-D6 |
N-MSPSS-D8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6x1.0 | Senza LED | |
33.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8x1.25 | Senza LED | |
39.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6x1.0 | Con LED | |
38.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8x1.25 | Con LED |
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla | Profilo corpo principale | A vite | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Materiale contatto | EN 1.4125 Equiv. |
Corsa(mm) | 3 | Punto di contatto | Tipo di contatto NO | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Punto di funzionamento(mm) | 0.8 | Ripetibilità | 0.01mm | Forza di contatto(N) | 6 |
Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 | Diam. punta | Ø2.5 | Livello di protezione | IP40 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
LED
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali