Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D | Materiale | Trattamento superficie | |
SFMKR | h9 (Trafilati a freddo) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFMKR | Nichelatura chimica | |||
SSFMKR | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
SFHKR | h7 (Rettificati) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFHKR | Nichelatura chimica | |||
SSFHKR | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
SFGKR | g6 (Rettificati) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFGKR | Nichelatura chimica | |||
SSFGKR | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | Sede chiavetta | - | Sede chiavetta | - | Sede chiavetta | |||||||
KA | - | A | KB | - | B | KC | - | C | |||||||
1 sede chiavetta 2 sedi chiavetta 3 sedi chiavetta | SFMKR10 SFHKR30 SFGKR25 | - - - | 325 330 350 | - - - | KA20 KA20 KA10 | - - - | A50 A50 A10 | - - | KB120 KB90 | - - | B20 B30 | - | KC210 | - | C30 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | Sede chiavetta | Sede chiavetta | Sede chiavetta | ||
Tipo | Dh9 | KA, A | KB, B | KC, C | ||
Tolleranza | Incrementi di 1mm | |||||
SFMKR PSFMKR SSFMKR (D6 non disponibile per SSFMKR.) | 6 | 0 -0.030 | 20.0~300.0 | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 |
8 | 0 -0.036 | 20.0~400.0 | ||||
10 | 20.0~500.0 | |||||
12 | 0 -0.043 | 30.0~600.0 | ||||
15 | 30.0~700.0 | |||||
20 | 0 -0.052 | 40.0~800.0 | ||||
25 | 50.0~800.0 | |||||
30 | 60.0~800.0 | |||||
35 | 0 -0.062 | 70.0~800.0 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | Sede chiavetta | Sede chiavetta | Sede chiavetta | ||
Tipo | Dh7 | KA, A | KB, B | KC, C | ||
Tolleranza | Incrementi di 1mm | |||||
SFHKR PSFHKR SSFHKR | 6 | 0 -0.012 | 20.0~300.0 | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 |
8 | 0 0.015 | 20.0~400.0 | ||||
10 | 20.0~500.0 | |||||
12 | 0 -0.018 | 30.0~600.0 | ||||
15 | 30.0~700.0 | |||||
17 | 40.0~800.0 | |||||
20 | 0 -0.021 | 40.0~800.0 | ||||
25 | 50.0~800.0 | |||||
30 | 60.0~800.0 | |||||
35 | 0 -0.025 | 70.0~800.0 | ||||
40 | 80.0~800.0 | |||||
50 | 100.0~800.0 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | Sede chiavetta | Sede chiavetta | Sede chiavetta | |||
Tipo | Dg6 | KA, A | KB, B | KC, C | |||
Tolleranza | Incrementi di 1mm | ||||||
SFGKR PSFGKR SSFGKR (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFGKR.) | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0~300.0 | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 | |
8 | -0.005 -0.014 | 20.0~400.0 | |||||
10 | 20.0~500.0 | ||||||
12 | -0.006 -0.017 | 30.0~600.0 | |||||
13 | 30.0~600.0 | ||||||
15 | 30.0~700.0 | ||||||
16 | 30.0~800.0 | ||||||
17 | 40.0~800.0 | ||||||
18 | 40.0~800.0 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 40.0~800.0 | |||||
22 | 40.0~800.0 | ||||||
25 | 50.0~800.0 | ||||||
30 | 60.0~800.0 | ||||||
35 | -0.009 -0.025 | 70.0~800.0 | |||||
40 | 80.0~800.0 | ||||||
50 | 100.0~800.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSFGKR6-[15-400/0.1]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1] |
PSFGKR8-[15-500/0.1]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFGKR10-[15-600/0.1]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFGKR12-[15-700/0.1]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1] |
PSFGKR13-[15-900/0.1]-KA[0-900/0.1]-A[5-100/0.1] |
PSFGKR15-[15-800/0.1]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1] |
PSFGKR16-[15-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[5-100/0.1] |
PSFGKR17-[30-900/0.1]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1] |
PSFGKR18-[20-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-100/0.1] |
PSFGKR20-[30-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1] |
PSFGKR22-[20-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-100/0.1] |
PSFGKR25-[50-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFGKR30-[60-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFGKR35-[70-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1] |
PSFGKR40-[80-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1] |
PSFGKR50-[100-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[14-150/0.1] |
PSFHKR6-[15-400/0.1]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1] |
PSFHKR8-[15-500/0.1]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFHKR10-[15-600/0.1]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFHKR12-[15-700/0.1]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1] |
PSFHKR15-[15-800/0.1]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1] |
PSFHKR20-[30-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1] |
PSFHKR25-[50-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFHKR30-[60-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFHKR35-[70-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1] |
PSFHKR40-[80-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1] |
PSFHKR50-[100-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[14-150/0.1] |
PSFMKR6-[15-400/0.1]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1] |
PSFMKR8-[15-500/0.1]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFMKR10-[15-600/0.1]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFMKR12-[15-700/0.1]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1] |
PSFMKR15-[15-800/0.1]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1] |
PSFMKR20-[30-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1] |
PSFMKR25-[50-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFMKR30-[60-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFMKR35-[70-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[10-100/0.1] |
SFGKR6-[15-400/0.1]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1] |
SFGKR8-[15-500/0.1]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1] |
SFGKR10-[15-600/0.1]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1] |
SFGKR12-[15-700/0.1]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1] |
SFGKR13-[15-900/0.1]-KA[0-900/0.1]-A[5-100/0.1] |
SFGKR15-[15-800/0.1]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1] |
SFGKR16-[15-900/0.1]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1] |
SFGKR17-[30-900/0.1]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1] |
SFGKR18-[20-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-100/0.1] |
SFGKR20-[30-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1] |
SFGKR22-[40-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1] |
SFGKR25-[50-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
SFGKR30-[60-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
SFGKR35-[70-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1] |
SFGKR40-[80-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1] |
SFGKR50-[100-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[14-150/0.1] |
SFHKR6-[15-400/0.1]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1] |
SFHKR8-[15-500/0.1]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1] |
SFHKR10-[15-600/0.1]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1] |
SFHKR12-[15-700/0.1]-KA[0-700/0.1]-A[4-100/0.1] |
SFHKR15-[15-800/0.1]-KA[0-800/0.1]-A[5-100/0.1] |
SFHKR17-[30-900/1]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1] |
SFHKR20-[30-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[6-100/0.1] |
SFHKR25-[50-1000/0.1]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | A (mm) | Sede chiavetta (1) [KA] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 900 | 5 ~ 100 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 1000 | 5 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 18 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 22 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 1000 | 14 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h7 (rettificati) | 50 | 100 ~ 1000 | 14 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | h9 (trafilati a freddo) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 900 | 5 ~ 100 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 18 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 22 | 40 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | g6 (rettificati) | 50 | 100 ~ 1000 | 14 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | h7 (rettificati) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | h7 (rettificati) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | h7 (rettificati) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | h7 (rettificati) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 100 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | h7 (rettificati) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 100 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | h7 (rettificati) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | h7 (rettificati) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Ossido nero | h7 (rettificati) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | End Shape (Left) | Dritto | End Shape (Right) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Senza tempra | Keyway | Con sede chiavetta |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
A(mm)
Sede chiavetta (1) [KA](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali