Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Guarnizione | Accessori | ||
(d8, 10) Esagono incassato su testa | (d12, 16) Esagono incassato su testa e filettatura | Plastica | Perni folli | ||
CFFRUCT | CFFUHW | Nylon MC | EN 1.3505 Equiv. | Presente | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
CFFRUCTS | CFFUSHW | EN 1.4125 Equiv. | Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.) |
Codice componente | - | D |
CFFRUCT10 | - | 26 |
Codice componente | D Selezionabile | MxPasso | ℓ | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ℓ1 | H | Carico ammesso (N) | Vel. rotazione ammessa (giri/min) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Tolleranza dh7 | Tolleranza | Tolleranza | CFFRUCT | CFFRUCTS | CFFUHW | CFFUSHW | ||||||||||||||||||||
(Esag. incass. testa) CFFRUCT CFFRUCTS | 8 | 0 -0.015 | 19 | 8x1.25 | 11 | 17 | 12 | 11 | 3.5 | 1.1 | +0.08 0 | 20 | +0.15 0 | 16 | 32 | 35 | 4 | - | - | 4 | 518 | 1960 | 35 | - | - | ||
10 | 22 | 10x1.25 | 13 | 18 | 13 | 12 | 3.5 | 23 | 18 | 36 | 39 | 5 | 594 | 1760 | 53 | - | - | ||||||||||
26 | 1.3 | 27.2 | +0.2 0 | 637 | 1560 | 71 | - | - | |||||||||||||||||||
(Esag. incass. testa e filett.) CFFUHW CFFUSHW | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12x1.5 | 14 | 21 | 15 | 14 | 4.5 | 31.4 | +0.25 0 | 23.5 | 40 | 44 | - | 3 | 6 | 6 | 499 | 1390 | 100 | - | - | ||||
32 | 33.7 | 513 | 1320 | 119 | - | - | |||||||||||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 26 | 19.5 | 18 | 5.5 | 1.6 | +0.10 0 | 37 | 28.5 | 52 | 56.75 | 8 | 686 | 1230 | 187 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CFFRUCT8-19 |
CFFRUCT10-22 |
CFFRUCT10-26 |
CFFRUCTS8-19 |
CFFRUCTS10-22 |
CFFRUCTS10-26 |
CFFUHW12-30 |
CFFUHW12-32 |
CFFUHW16-35 |
CFFUSHW12-30 |
CFFUSHW12-32 |
CFFUSHW16-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Metodo di serraggio | Materiale | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 17 | M8 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1960 | 518 | |
46.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 18 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1760 | 594 | |
48.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 18 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 637 | |
77.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 17 | M8 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1960 | 518 | |
77.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 18 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1760 | 594 | |
79.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 18 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1560 | 637 | |
54.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 21 | M12 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1390 | 499 | |
56.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 21 | M12 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1320 | 513 | |
58.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 26 | M16 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 686 | |
105.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 21 | M12 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1390 | 499 | |
108.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 21 | M12 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1320 | 513 | |
141.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 26 | M16 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1230 | 686 |
Loading...
Tipo | Vecchio codice componente (d12, 16) | Nuovo codice componente (d12, 16) | |
Vecchio standard | Vecchio esag. incass. | Esagono incassato su testa e filettatura | |
Plastica | CFFRUC | CFFRUCS | CFFUH |
- | CFFRUCS | CFFUH | |
- | CFFRUDS | CFRUH | |
- | CFFRUCSS | CFFUSH | |
- | CFFRUDSS | CFRUSH | |
- | CFFRUCT | CFFUHW | |
- | CFFRUCTS | CFFUSHW |
Categoria | Perni folli | Tipo rotella | Profilo piatto | Rivestimento rotella | Con resina |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Serie metrica | Albero | Fornito | Metodo di guida rotella | Con fermo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Metodo di serraggio
Materiale
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Carico ammesso(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali