Codice articolo del costruttore: MC01-1S
Marca: MISUMI
Prezzo: 7.72 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC01-1S
Codice componente |
MC01-1S |
Codice componente | MC01-1S |
Materiale corpo | EN 1.0038 equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
Forza di serraggio (N) | 264.6 |
Peso (g) | 30 |
Angolo di apertura-chiusura braccio | 90° |
Angolo di apertura-chiusura leva | 73° |
Accessori | * Bullone in nylon |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MC01-1S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
7.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base dritta | Forza di serraggio(N) | 264.6 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M4 | Materiale vite morsetto | Acciaio inox | Altezza braccio | Standard |
Alt. braccio(mm) | 16.65 | Tipo di lunghezza braccio | Standard | Lunghezza braccio(mm) | 23 |
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | ≤269 | Accessori punta | Bullone in nylon | Regolazione posizione bullone punta1 | Non regolabile (Fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetti a ginocchiera / Leva orizzontale / Base orizzontale, il codice articolo è il seguente: MC01-1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC01-1S.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali