• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione dimensione M4, forza di serraggio 450 N

Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione dimensione M4, forza di serraggio 450 N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Leva orizzontale/base orizzontale o verticale/push-pull:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC02-1
Codice componenteMC03-1MC03-S1
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.EN 1.4301 equiv.
Trattamento superficie* Cromatura trivalente-
Corsa (mm)17
Forza di serraggio (N)450
Angolo di apertura-chiusura leva185°
Peso (g)50
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR
Durezza: Shore A70
* Bullone in acciaio inox
Prezzo unitario  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC03-1
MC03-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto Accessori punta

7.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Acciaio + Tampone in gommaBullone con elemento in gomma

19.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

EN 1.4301 Equiv.Acciaio inoxBullone in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Leva orizzontale/base orizzontale o verticale/push-pull:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Bloccaggio, leva orizzontale Forza di serraggio(N) 450 Vite morsetto Stazionario
Misura vite morsetto M4 Corsa L(mm) 17 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) ≤1399 Montaggio Base con flangia

Prodotti complementari

Supporto tecnico