Leva verticale / Braccio lungo

Leva verticale / Braccio lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MC04-1S

Marca: MISUMI

Prezzo: 8.34

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-1S

Leva verticale/braccio lungo:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC04-1S
Codice componenteMC04-1S
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)441
Peso (g)60
Angolo di apertura-chiusura braccio104°
Angolo di apertura-chiusura leva62°
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR
Durezza: Shore A70
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-1S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 441 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M5 Materiale vite morsetto Acciaio + Tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 30.5
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 24.6 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) ≤499

Si trova sulla pagina di Leva verticale / Braccio lungo, il codice articolo è il seguente: MC04-1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-1S.

Prodotti complementari

Supporto tecnico