Leva verticale / Base verticale

Leva verticale / Base verticale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MC04-6S

Marca: MISUMI

Prezzo: 10.95

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-6S

Leva verticale/base verticale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC04-7S
Codice componenteMC04-6S
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)294
Peso (g)40
Angolo di apertura-chiusura braccio85°
Angolo di apertura-chiusura leva90°
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR Durezza: Shore A70
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-6S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 294 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio + Tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 39.45
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 29 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) ≤499

Si trova sulla pagina di Leva verticale / Base verticale, il codice articolo è il seguente: MC04-6S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-6S.

Prodotti complementari

Supporto tecnico