Codice articolo del costruttore: MC05-1
Marca: MISUMI
Prezzo: 57.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC05-1
Codice componente |
MC06-1 FTK |
Codice componente | MC05-1 |
Materiale corpo | EN 1.0038 equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
Forza di serraggio (N) | 800~1500 |
Peso (g) | 2000 |
Distanza percorsa dx/sx (mm) | 40~80 |
Distanza percorsa avanti/indietro (mm) | 60 |
Angolo di apertura-chiusura braccio | 150° |
Angolo di apertura-chiusura leva | 78° |
Accessori | Bullone con elemento in gomma Materiale: NBR Durezza: Shore A70 |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MC05-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
57.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 800-1500 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Regolabile | Misura vite morsetto | M10 | Materiale vite morsetto | Acciaio + Tampone in gomma |
Categoria | Corpo principale | Altezza braccio | Standard | Alt. braccio(mm) | 75 |
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Lunghezza braccio(mm) | 150 | Lunghezza impugnatura | Standard |
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 1050-2259 |
Si trova sulla pagina di Leva verticale / Base orizzontale / A 2 gambe, il codice articolo è il seguente: MC05-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC05-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali