Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | ||
Profilo A | Profilo B | Profilo C | ||
SENAS | SENBS | SENCS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | L |
SENAS3 SENCS3 | - - | 100 150 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||
SENAS | SENBS • SENCS | ||||||
Tipo | N. | L50~100 | L101~200 | L50~100 | L101~200 | ||
(Profilo A) (Profilo B) (Profilo C) | SENAS SENBS SENCS | 3 | 50~200 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SENAS3-[50-200/1] |
SENBS3-[50-200/1] |
SENCS3-[50-200/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo binario | Profilo | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotaie per interruttori e sensori - Profilo A | Profilo A | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotaie per interruttori e sensori - Profilo B | Profilo B | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotaie per interruttori e sensori - Profilo C | Profilo C | 50 ~ 200 |
Loading...
Posizione fori configurabile | Posizione fori fissa | Foro | Foro passante/Foro asolato | Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | N. (Misura dado compatibile)(mm) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Tipo binario
Profilo
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali