Rotaie per interruttori e sensori / Dimensione L selezionabile / Guide DIN

Rotaie per interruttori e sensori / Dimensione L selezionabile / Guide DIN
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Guida in alluminio su cui è possibile montare un amplificatore per sensori a fibre ottiche.
  • Stock

(i)Nota

  • Le guide con L=100,150 e 200 vengono tagliate in punti fori arbitrari.Pertanto,le dimensioni dall'estremità illustrata nel disegno si applicano solo al caso di L=1000.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotaie per interruttori e sensori/dimensione L selezionabile/guide DIN:Immagine relativa
Materiale Trattamento superficieCodice componente
Superficie di montaggio 27mmSuperficie di montaggio 31mm
Per M4Per M5
EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteDNR274DNR314DNR315

Specifiche

Codice componente-L
DNR274
DNR315
-
-
150
1000
Codice componenteSelezione LDNR274, 314DNR315
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 29 pz.30 ~ 50 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 50 pz.
DNR274
DNR314
DNR315
100
150
200
1000

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DNR274-100
DNR274-1000
DNR274-150
DNR274-200
DNR314-100
DNR314-1000
DNR314-150
DNR314-200
DNR315-100
DNR315-1000
DNR315-150
DNR315-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Lunghezza complessiva L
(mm)

4.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Superficie di montaggio 27mm per M4100

11.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Superficie di montaggio 27mm per M41000

5.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10Superficie di montaggio 27mm per M4150

6.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Superficie di montaggio 27mm per M4200

4.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10Superficie di montaggio 31mm per M4100

11.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Superficie di montaggio 31mm per M41000

5.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10Superficie di montaggio 31mm per M4150

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Superficie di montaggio 31mm per M4200

2.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Superficie di montaggio 31mm per M5100

2.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Superficie di montaggio 31mm per M51000

2.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10Superficie di montaggio 31mm per M5150

2.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10Superficie di montaggio 31mm per M5200

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Punta e superficie interna non anodizzate.
Rimangono bavature sul D.I. dei fori di montaggio.

Esempio di utilizzo

Rotaie per interruttori e sensori/dimensione L selezionabile/guide DIN:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo binario Guida DIN Posizione fori configurabile Posizione fori fissa Foro Foro passante/Foro asolato
Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente

Prodotti complementari

Supporto tecnico