Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XSCL60 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | Orizzontale | Verticale | Rettilineità | Parallelismo | Tipo M-L | |||||
XSCL | 40 | 40x40 | ±11 | 4.2 | 19.6 | 9.8 | 20µm | 30µm | 0.10 | SCB4-6 | |
60 | 60x60 | ±21 | 29.4 | 14.7 | 0.19 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XSCL40 |
XSCL60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.94 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 40 | 40 | 19.6 | ±11 | ||
314.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 60 | 60 | 29.4 | ±21 |
Loading...
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | ±10-30mm | Metodo di avanzamento | Vite senza fine |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine |
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 15.1-20 | Categoria | Corpo principale | Misura tavola (spessore) A(mm) | 18 |
Tipo | Asse X | Rettilineità tavola(µm) | 20 | Parallelismo tavola(µm) | 30 |
Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola | Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) | 4.2 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali