• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavole XY a coda di rondine ad alta precisione / Maniglia lunga

Tavole XY a coda di rondine ad alta precisione / Maniglia lunga

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole XY a coda di rondine ad alta precisione/Maniglia lunga:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio  Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XYSC60
Tavole standard con specifiche simili: Combinazioni di XFHT (P.1896)
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsa (µm)Peso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.RettilineitàParall. traslaz.Tipo M-L
XYSC4040x40±114.214.720300.20SCB4-5
6060x60±2124.5300.38
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui

Varianti

Tavole XY a coda di rondine ad alta precisione/Maniglia lunga:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYSC40
XYSC60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

470.50 €

1 9 giorni 1026-4026-40404014.7±11±1120

502.29 €

1 5 giorni 1041-6041-60606024.5±21±2130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) ±10–30mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) ±10–30mm
Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 35.1-40 Misura tavola (spessore) H(mm) 36
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Parallelismo tavola(µm) 30 Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Standard Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 4.2

Prodotti complementari

Supporto tecnico