Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XKDSP60 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | |||||
XKDSP | 40 | 40x40 | ±6 | 19.6 | 0.10 | |
60 | 60x60 | 39.2 | 0.19 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Guida di scorrimento | Corsa (distanza Z)(mm) | ±6 | Pinza | Viti a esagono incassato |
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento maniglia | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 1.5 | Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Capacità di carico (intervallo)(N)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali