Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Gabbia portasfere | Temp. ambiente d'esercizio | Accessori | ||
Singole | Doppie | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | ||
LMK | LMKW | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~80°C | TenutaMateriale Gomma nitrilica (-20~120°C) |
Codice componente | |
LMK12 LMKW12 LMK12L LMK12G LMK12H | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) (Grasso tipo H) |
Codice componente | D | L | B | W | D1 | (C) | Eccentricità (max) | File di sfere | Coefficiente di carico | Massa (g) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | ||||||||||
LMK | 6 | 0 - 0.009 | 10 | 0 - 0.009 | 19 | 0 - 0.2 | 11.3 | 0 - 0.4 | 1.15 | 9.6 | 0.1 | 0.012 | 6 | 131 | 155 | 6 | |
8 | 13 | 0 - 0.011 | 24 | 15.3 | 12.4 | 0.2 | 235 | 277 | 12 | ||||||||
10 | 17 | 29 | 19.4 | 16.2 | 368 | 433 | 26 | ||||||||||
12 | 19 | 0 - 0.013 | 30 | 20.4 | 1.35 | 18 | 381 | 449 | 32 | ||||||||
16 | 26 | 37 | 23.3 | 24.9 | 0.3 | 608 | 716 | 58 |
Codice componente | D | L | B | W | D1 | (C) | Eccentricità (max) | File di sfere | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N·m) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | |||||||||||
LMKW | 6 | 0 - 0.010 | 10 | 0 - 0.009 | 35 | 0 - 0.3 | 24.8 | 0 - 0.5 | 1.15 | 9.6 | 0.1 | 0.015 | 6 | 206 | 309 | 2.46 | 12 | |
8 | 13 | 0 - 0.011 | 45 | 32.8 | 12.4 | 0.2 | 383 | 555 | 5.76 | 24 | ||||||||
10 | 17 | 55 | 41.4 | 16.2 | 585 | 867 | 10.99 | 52 | ||||||||||
12 | 19 | 0 - 0.013 | 57 | 43.4 | 1.35 | 18 | 608 | 899 | 11.85 | 64 | ||||||||
16 | 26 | 70 | 49.8 | 24.9 | 0.3 | 965 | 1431 | 23.48 | 116 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Tipologia ricircolo di sfere | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Lunghezza | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 19 | Tipo singolo | 10 | 131 | 155 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | Non fornito | |
19.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 19 | Tipo singolo | 10 | 131 | 155 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | G (Basso particolato) | |
19.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 19 | Tipo singolo | 10 | 131 | 155 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | H (per alimenti e bevande) | |
19.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 19 | Tipo singolo | 10 | 131 | 155 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | L (Termoresistenza) | |
5.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 24 | Tipo singolo | 13 | 235 | 277 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | Non fornito | |
19.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 24 | Tipo singolo | 13 | 235 | 277 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | G (Basso particolato) | |
19.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 24 | Tipo singolo | 13 | 235 | 277 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | H (per alimenti e bevande) | |
19.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 24 | Tipo singolo | 13 | 235 | 277 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | L (Termoresistenza) | |
6.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 29 | Tipo singolo | 17 | 368 | 433 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | Non fornito | |
19.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 29 | Tipo singolo | 17 | 368 | 433 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | G (Basso particolato) | |
19.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 29 | Tipo singolo | 17 | 368 | 433 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | H (per alimenti e bevande) | |
19.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 29 | Tipo singolo | 17 | 368 | 433 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | L (Termoresistenza) | |
6.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | Tipo singolo | 19 | 381 | 449 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | Non fornito | |
26.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | Tipo singolo | 19 | 381 | 449 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | G (Basso particolato) | |
26.09 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 30 | Tipo singolo | 19 | 381 | 449 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | H (per alimenti e bevande) | |
26.09 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 30 | Tipo singolo | 19 | 381 | 449 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | L (Termoresistenza) | |
7.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 37 | Tipo singolo | 26 | 608 | 716 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | Non fornito | |
27.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 37 | Tipo singolo | 26 | 608 | 716 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | G (Basso particolato) | |
27.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 37 | Tipo singolo | 26 | 608 | 716 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | H (per alimenti e bevande) | |
27.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 37 | Tipo singolo | 26 | 608 | 716 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | L (Termoresistenza) | |
8.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 35 | Tipo doppio | 10 | 206 | 309 | -0.01 | 15 | - | Non fornito | |
22.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 35 | Tipo doppio | 10 | 206 | 309 | -0.01 | 15 | - | G (Basso particolato) | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 35 | Tipo doppio | 10 | 206 | 309 | -0.01 | 15 | - | H (per alimenti e bevande) | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 35 | Tipo doppio | 10 | 206 | 309 | -0.01 | 15 | - | L (Termoresistenza) | |
8.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 45 | Tipo doppio | 13 | 383 | 555 | -0.01 | 15 | - | Non fornito | |
21.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 45 | Tipo doppio | 13 | 383 | 555 | -0.01 | 15 | - | G (Basso particolato) | |
21.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 45 | Tipo doppio | 13 | 383 | 555 | -0.01 | 15 | - | H (per alimenti e bevande) | |
21.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 45 | Tipo doppio | 13 | 383 | 555 | -0.01 | 15 | - | L (Termoresistenza) | |
8.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 55 | Tipo doppio | 17 | 585 | 867 | -0.01 | 15 | - | Non fornito | |
22.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 55 | Tipo doppio | 17 | 585 | 867 | -0.01 | 15 | - | G (Basso particolato) | |
22.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 55 | Tipo doppio | 17 | 585 | 867 | -0.01 | 15 | - | H (per alimenti e bevande) | |
22.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 55 | Tipo doppio | 17 | 585 | 867 | -0.01 | 15 | - | L (Termoresistenza) | |
9.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 57 | Tipo doppio | 19 | 608 | 899 | -0.01 | 15 | - | Non fornito | |
29.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 57 | Tipo doppio | 19 | 608 | 899 | -0.01 | 15 | - | G (Basso particolato) | |
29.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 57 | Tipo doppio | 19 | 608 | 899 | -0.01 | 15 | - | H (per alimenti e bevande) | |
29.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 57 | Tipo doppio | 19 | 608 | 899 | -0.01 | 15 | - | L (Termoresistenza) | |
11.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 70 | Tipo doppio | 26 | 965 | 1431 | -0.01 | 15 | - | Non fornito | |
31.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 70 | Tipo doppio | 26 | 965 | 1431 | -0.01 | 15 | - | G (Basso particolato) | |
31.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 70 | Tipo doppio | 26 | 965 | 1431 | -0.01 | 15 | - | H (per alimenti e bevande) | |
31.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 70 | Tipo doppio | 26 | 965 | 1431 | -0.01 | 15 | - | L (Termoresistenza) |
Loading...
Tipo | Dritto | Stile | Standard | Materiale di Cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | Non fornito |
Precisione | Grado elevato | Tipo | Dritto | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. |
Materiale fermo | Plastica (Equiv. POM) | Tenute | Con tenuta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipologia ricircolo di sfere
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Lunghezza
Rifornimento di grasso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali