• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporti per trasportatori

Supporti per trasportatori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CGF-[60-350/1]-[120-160/1]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

H: 120 ~ 160 mm

W: 60 ~ 350 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CGF-[60-350/1]-[120-160/1]

Supporti per trasportatori:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-W-H
CGF-220-120
W=Larghezza profilato (Vedere le pagine principali dei trasportatori)
Codice componenteW
Incrementi di 1mm
H
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario
CGF60~350120~160

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CGF-[60-350/1]-[120-160/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
W
(mm)

-

1 9 giorni 10120 ~ 16060 ~ 350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo trasportatore applicabile Trasportatori a cinghia piana

Prodotti complementari

Supporto tecnico