Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
FRNWGP25-18 FRNFM25 |
- |
3 |
Cod. comp. | Nominale | R (PT) |
A | D | ID | L | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | Q.tà 1 ~ 10 | ||||||
FRNFA | 16 | 1 | 1/8 | 30 | 10.5 | 7.5 | 50 | |
25 | 1 | 1/8 | 40 | 10.5 | ||||
2 | 1/4 | 13.8 | 9.8 | |||||
3 | 3/8 | 17.3 | 13.3 | |||||
40 | 2 | 1/4 | 55 | 13.8 | 9.8 | |||
3 | 3/8 | 17.3 | 13.3 | |||||
4 | 1/2 | 21.7 | 15.7 | |||||
6 | 3/4 | 27.2 | 21.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRNFA16-1 |
FRNFA25-1 |
FRNFA25-2 |
FRNFA25-3 |
FRNFA40-2 |
FRNFA40-3 |
FRNFA40-4 |
FRNFA40-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Pipe O.D. | Inner Diameter | Misura nominale vite (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 10.5 | 7.5 | 1 (R1/8) | ||
41.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 10.5 | 7.5 | 1 (R1/8) | ||
41.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 13.8 | 9.8 | 2(R1/4) | ||
41.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 17.3 | 13.3 | 3(R3/8) | ||
44.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 13.8 | 9.8 | 2(R1/4) | ||
44.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 17.3 | 13.3 | 3(R3/8) | ||
45.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 21.7 | 15.7 | 4(R1/2) | ||
45.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 27.2 | 21.2 | 6(R3/4) |
Loading...
Type | Adattatore | Material | EN 1.4301 Equiv. | Adaptor Type | Adattatori filettati |
---|
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Pipe O.D.
Inner Diameter
Misura nominale vite (M)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali