Raccordi per tubi in rame / Giunto / Estremità filettata

Raccordi per tubi in rame / Giunto / Estremità filettata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per tubi di rame, attacco maschio con filettatura G. -Raccordo ad anello con elevata resistenza alla corrosione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in rame/Giunto/estremità filettata:Immagine relativa
  Materiale: Ottone
Anello incluso (codice componente: DKRG)

Specifiche

Codice componente
DKFR3
DKVBN8
Codice componenteT
G (PF)
(L)L1L2T1
G (PF)
QuadratiPrezzo unitario
TipoD.E. tubo applicabile DCorpo principaleDado
DKPG31/825.556.51/81212
41/825.556.51/81212
51/825.556.51/81212
61/432.568.51/41616
81/432.568.51/41616
103/838.0810.03/81919
121/246.01012.01/22424

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DKPG3
DKPG4
DKPG5
DKPG6
DKPG8
DKPG10
DKPG12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite

8.43 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

8.43 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

8.43 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

9.78 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

10.03 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

11.99 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

16.14 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Fluidi applicabiliAria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale3.5MPa
Pressione di esercizio max7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 100˚C (senza congelamento)

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Filettatura <-> Tubo, direzione Materiale del tubo applicabile Tubi in rame Pressione di esercizio massima(MPa) 7
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100

Prodotti complementari

Supporto tecnico