Raccordi per tubi in acciaio inox / Giunto

Raccordi per tubi in acciaio inox / Giunto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in acciaio inox/Giunto:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4401 equiv.
Include puntalini (qui -> SKFPK

Specifiche

Codice componente-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Codice componenteLEF ℓ QuadratiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDCorpo princ. hH dado1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SKUSK3.18 (1/8)37.82.513.4241212
442.63.515.3281414
642.8515.4281414
6.35 (1/4)42.8515.4281414
844.6616.8291415.87
9.53 (3/8)46.6817.8311719
1046.6817.8311719
1252.61022.8312223
12.7 (1/2)52.61022.8312223
L e F sono le dimensioni per il serraggio manuale.
I valori tra ( ) per la dimensione D sono in pollici.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SKUSK3.18
SKUSK4
SKUSK6
SKUSK6.35
SKUSK8
SKUSK9.53
SKUSK10
SKUSK12
SKUSK12.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (A1)
(Ø)

19.81 €

1 Disponibile 5 giorni 103.18

14.79 €

1 Disponibile 5 giorni 104

16.03 €

1 Disponibile 5 giorni 106

16.03 €

1 Disponibile 5 giorni 106.35

16.26 €

1 Disponibile 5 giorni 108

17.61 €

1 Disponibile 5 giorni 109.53

22.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

34.36 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

34.36 €

1 Disponibile 5 giorni 1012.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.4401 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunti Materiale del tubo applicabile Tubi in acciaio inox
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Prodotti complementari

Supporto tecnico