• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubi in acciaio inox / Inserto tubo

Raccordi per tubi in acciaio inox / Inserto tubo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Questo inserto filettato per raccordi per tubi in acciaio inox è resistente all'alta pressione, alle alte temperature e al freddo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in acciaio inox/Inserto tubo:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4401 equiv.

Specifiche

Codice componente-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Codice componenteDAdLPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo (mm)1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SKITK4421.0 18
65.643.0 18
8764.819
10986.520
121110825
Inserire SKITK nei tubi per il collegamento di tubi in fluororesina con raccordi in acciaio inox.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SKITK4
SKITK6
SKITK8
SKITK10
SKITK12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (A1)
(Ø)

4.28 €

1 5 giorni 104

4.28 €

1 5 giorni 106

5.39 €

1 5 giorni 108

5.49 €

1 5 giorni 1010

6.12 €

1 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Inserto Materiale EN 1.4401 Equiv.
Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Materiale del tubo applicabile Tubi in acciaio inox Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Prodotti complementari

Supporto tecnico