Raccordi per tubi in acciaio inox / Tappo

Raccordi per tubi in acciaio inox / Tappo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Questo tappo per raccordi per tubi in acciaio inox può resistere ad alte pressioni, alte temperature e basse temperature.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in acciaio inox/Tappo:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4401 equiv.

Specifiche

Codice componente-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
Codice componenteDado quadrato HPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SKPGK3.18 (1/8 poll.)12
414
614
6.35 (1/4 poll.)14
815.87
9.53 (3/8 poll.)19
1019
1223
12.7 (1/2 poll.)23

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SKPGK3.18
SKPGK4
SKPGK6
SKPGK6.35
SKPGK8
SKPGK9.53
SKPGK10
SKPGK12
SKPGK12.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (A1)
(Ø)

10.51 €

1 Disponibile 5 giorni 103.18

13.94 €

1 Disponibile 5 giorni 104

11.62 €

1 Disponibile 5 giorni 106

11.62 €

1 Disponibile 5 giorni 106.35

11.99 €

1 Disponibile 5 giorni 108

11.99 €

1 Disponibile 5 giorni 109.53

12.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

16.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

16.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1012.7

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi in acciaio inox/Tappo:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.4401 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile Tubi in acciaio inox Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Prodotti complementari

Supporto tecnico