Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
BFBS1S SNBSS10A |
Cod. comp. | d | A | B | D | L | (H) | (W) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | Q.tà 1 | 2~5 | |||||||
BFBS | 1S | 23.0 | 50.5 | 43.5 | 74 | 84 | 92 | 142 | ||
1.5S | 35.7 | 50.5 | 43.5 | 87 | 84 | 99 | 142 | |||
2S | 47.8 | 64.0 | 56.5 | 98 | 84 | 105 | 142 | |||
2.5S | 59.5 | 77.5 | 70.5 | 112 | 100 | 112 | 142 | |||
3S | 72.3 | 91.0 | 83.5 | 128 | 100 | 130 | 190 |
Fluido applicabile | Acqua, aria, olio, gas |
Temp. di esercizio max | 120°C |
Pressione di esercizio max | 1S~2S 0.98MPa 2.5, 3S 0.78MPa |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BFBS1S |
BFBS1.5S |
BFBS2S |
BFBS2.5S |
BFBS3S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno d (Ø) | Pressione di esercizio max (MPa) | N. nominale (D.I. d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 23 | 0.98 | 1S (23) | |
244.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35.7 | 0.98 | 1.5S (35.7) | |
256.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47.8 | 0.98 | 2S (47.8) | |
353.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 59.5 | 0.78 | 2.5S (59.5) | |
386.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 72.3 | 0.78 | 3S (72.3) |
Loading...
Tipo | Valvole a farfalla | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli / Gas | Tipo di azionamento | Manuale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma siliconica | Con valvola a farfalla | Finecorsa di blocco | Temperatura d'esercizio massima(°C) | ::120 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(Ø)
Pressione di esercizio max(MPa)
N. nominale (D.I. d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali