Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Elementi per usi sanitari / Contenitore con coperchio apribile standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Elementi per usi sanitari/Contenitore con coperchio apribile standard:Immagine relativa
TipoTipoMaterialeFinitura superficiePressione d'esercizio normale
StandardA tenutaCorpo principaleManiglia di trasportoCoperchioBaseFermo
Profondità fissaProfondità configurabileProfondità fissaProfondità configurabile
Senza baseTANK   EN 1.4301 Equiv.Lucidatura (solo corpo) superficie interna/esterna: N.320 - Eccetto cordone di saldatura sullo scarico liquidi (porzione del giunto)Pressione atmosferica
Con baseTANA   
Caratteristiche della gomma siliconica P.391

Specifiche

Cod. comp.-Profondità effettiva-Altezza fondo contenitore
TANK210
TANA180





-

L200
Cod. comp.Profondità capacità effettiva fornita (H)Altezza fondo contenitore (L) Incrementi di 10mm
Solo per il tipo con base
Capacità effettiva fissa (ℓ)tH1StandardA tenuta(D2)(F)Peso (kg)
TipoD.I. (D)FissaProf. configurabile in incrementi di 10mmCapacità effettivaAlla max capacità acqua(D1)H2(D1)StandardA tenuta
Profondità fissa
   180160100~300100~3004.14.60.7H+20207H1+4206249550.91.3
 StandardA tenuta210190100~3006.67.30.7236H1+623428211.6
 Profondità fissaProfondità configurabileProfondità fissaProfondità configurabile240220100~3509.910.90.7267H1+72693151.22
Senza baseTANK  270250100~35014.315.50.8296H1+6297350701.82.7
Con baseTANA  300280100~40019.821.20.83303303802.23.2
     360340100~45034.636.60.93903904693.65
Capacità effettiva (ℓ)=Raggio (D/2)xRaggio (D/2)x3.14xProfondità alla capacità effettiva (H)/1000000 (convertita alla capacità).
Il livello di massima capacità è il valore teorico ottenuto dal calcolo (area della base x profondità H1). Utilizzarlo entro la profondità H effettiva (fino a -20mm dalla superficie superiore).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TANA180-L[100-300/10]
TANA210-L[100-300/10]
TANA240-L[100-300/10]
TANA270-L[100-300/10]
TANA300-L[100-300/10]
TANA360-L[100-300/10]
TANAF180-[100-300/10]-L[100-300/10]
TANAF210-[100-300/10]-L[100-300/10]
TANAF240-[100-350/10]-L[100-300/10]
TANAF270-[100-350/10]-L[100-300/10]
TANAF300-[100-400/10]-L[100-300/10]
TANAF360-[100-450/10]-L[100-300/10]
TANK180
TANK210
TANK240
TANK270
TANK300
TANK360
TANKF180-[100-300/10]
TANKF210-[100-300/10]
TANKF240-[100-350/10]
TANKF270-[100-350/10]
TANKF300-[100-400/10]
TANKF360-[100-450/10]
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Base Diametro interno D
(Ø)
#2 Altezza fondo contenitore (L)
(mm)
L

-

1 12 giorni Fornito180-100 ~ 300-

-

1 12 giorni Fornito210-100 ~ 300-

-

1 12 giorni Fornito240-100 ~ 300-

-

1 12 giorni Fornito270-100 ~ 300-

-

1 12 giorni Fornito300-100 ~ 300-

-

1 12 giorni Fornito360-100 ~ 300-

-

1 12 giorni Fornito180100 ~ 300-100 ~ 300

-

1 12 giorni Fornito210100 ~ 300-100 ~ 300

-

1 12 giorni Fornito240100 ~ 350-100 ~ 300

-

1 12 giorni Fornito270100 ~ 350-100 ~ 300

-

1 12 giorni Fornito300100 ~ 400-100 ~ 300

-

1 12 giorni Fornito360100 ~ 450-100 ~ 300

79.49 €

1 7 giorni Non fornito180---

95.36 €

1 7 giorni Non fornito210---

105.16 €

1 7 giorni Non fornito240---

111.26 €

1 7 giorni Non fornito270---

133.28 €

1 7 giorni Non fornito300---

199.31 €

1 7 giorni Non fornito360---

-

1 12 giorni Non fornito180100 ~ 300--

-

1 12 giorni Non fornito210100 ~ 300--

-

1 12 giorni Non fornito240100 ~ 350--

-

1 12 giorni Non fornito270100 ~ 350--

-

1 12 giorni Non fornito300100 ~ 400--

-

1 12 giorni Non fornito360100 ~ 450--

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Elementi per usi sanitari/Contenitore con coperchio apribile standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Contenitori apribili Pressione di esercizio massima(MPa) Pressione atmosferica (Funzionamento normale) Agitatori Non fornito
Contenitore Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico