Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Pressione d'esercizio normale | ||
Standard | A tenuta | |||
Standard | Config. scarico selezionabile | |||
TANCV | TANCVM | TANCVS | EN 1.4301 Equiv. | Pressione atmosferica |
Cod. comp. | - | Per tipo con profilo ingresso selezionabile |
TANCV180 TANCVS210 | - | A - A |
Cod. comp. | (D1) | (D2) | (D3) | (T) | Prezzo unitario | |
Tipo | D.I. contenitore (D) | |||||
Q.tà 1 ~ 3 | ||||||
TANCV | 180 | 207 | 197 | 92 | 22 | |
210 | 236 | 226 | ||||
240 | 267 | 257 | ||||
270 | 296 | 286 | ||||
300 | 330 | 320 | 25 | |||
360 | 390 | 380 | 109 |
Cod. comp. | Profilo ingresso Solo TANCVS | (D1) | (D2) | (D3) | Prezzo unitario 1 ~ 3 pz. | |||
Tipo | D.I. contenitore (D) | TANCVM | TANCVS | |||||
Prezzo corpo | Addebito profilo | |||||||
Standard TANCVM Config. scarico selezionabile TANCVS | 180 | A D E F | 206 | 198 | 175 | |||
210 | 234 | 227 | 202 | |||||
240 | 269 | 262 | 234 | |||||
270 | 297 | 290 | 260 | |||||
300 | 330 | 323 | 291 | Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS. | ||||
360 | 390 | 382 | 352 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
TANCV180 |
TANCV210 |
TANCV240 |
TANCV270 |
TANCV300 |
TANCV360 |
TANCVM180 |
TANCVM210 |
TANCVM240 |
TANCVM270 |
TANCVM300 |
TANCVM360 |
TANCVS180-[A,D,E,F]-[A,D,E,F] |
TANCVS210-[A,D,E,F]-[A,D,E,F] |
TANCVS240-[A,D,E,F]-[A,D,E,F] |
TANCVS270-[A,D,E,F]-[A,D,E,F] |
TANCVS300-[A,D,E,F]-[A,D,E,F] |
TANCVS360-[A,D,E,F]-[A,D,E,F] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Contenitore | Diametro interno D (Ø) | Profilo ingresso liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo standard | 180 | - | ||
36.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo standard | 210 | - | ||
41.57 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo standard | 240 | - | ||
50.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo standard | 270 | - | ||
57.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo standard | 300 | - | ||
72.14 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo standard | 360 | - | ||
40.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 180 | - | ||
45.24 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 210 | - | ||
50.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 240 | - | ||
55.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 270 | - | ||
59.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 300 | - | ||
84.37 € | 1 | 7 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 360 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 180 | Profilo filettato: Profilo E: R (PT) 1/4 / Profilo filettato: Profilo D: R (PT) 1/8 / Profilo filettato: Profilo F: R (PT) 3/8 / Profilo tubi sanitari: Profilo A: Dritto | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 210 | Profilo filettato: Profilo E: R (PT) 1/4 / Profilo filettato: Profilo D: R (PT) 1/8 / Profilo filettato: Profilo F: R (PT) 3/8 / Profilo tubi sanitari: Profilo A: Dritto | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 240 | Profilo filettato: Profilo E: R (PT) 1/4 / Profilo filettato: Profilo D: R (PT) 1/8 / Profilo filettato: Profilo F: R (PT) 3/8 / Profilo tubi sanitari: Profilo A: Dritto | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 270 | Profilo filettato: Profilo E: R (PT) 1/4 / Profilo filettato: Profilo D: R (PT) 1/8 / Profilo filettato: Profilo F: R (PT) 3/8 / Profilo tubi sanitari: Profilo A: Dritto | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 300 | Profilo filettato: Profilo E: R (PT) 1/4 / Profilo filettato: Profilo D: R (PT) 1/8 / Profilo filettato: Profilo F: R (PT) 3/8 / Profilo tubi sanitari: Profilo A: Dritto | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Per tipo sigillabile | 360 | Profilo filettato: Profilo E: R (PT) 1/4 / Profilo filettato: Profilo D: R (PT) 1/8 / Profilo filettato: Profilo F: R (PT) 3/8 / Profilo tubi sanitari: Profilo A: Dritto |
Loading...
Tipo | Coperchi |
---|
Configura
Proprietà di base
Contenitore
Diametro interno D(Ø)
Profilo ingresso liquido
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali